Valikko Haku

Säädettävät lineaariset kuulaholkit

Kysy toimitusaikaa

Säädettäviä kuulaholkkeja käytetään lineaarisesti liikkuvissa järjestelmissä, joissa tarjoavat tarkan asemoinnin lineaarisessa akselissa. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Niiden rungon pituudelta on ohut ura, joka sulkee välyksen sisä- ja ulkoradat kuulien ja akselin välillä.

Kun se asennetaan lineaariseen varteen, kuulalaakerit kiertävät sisä- ja ulkoratojen välissä tarjoten tasaisen ja lineaarisen liikkeen.

Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -20C ja +80C. Soveltuvat ihanteellisesti käyttökohteisiin, jotka edellyttävät tiheitä vaihtoja tai hienosäätöjä, kuten painokoneisiin, tallennuslaitteisiin ja tuotantoprosesseihin.

  • Käytetään lineaarisissa liikejärjestelmissä: suunniteltu tarjoamaan tasaista asemointia lineaarisella akselilla.
  • Kestää lämpötiloja välillä -20C ja +80C.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käyttökohteisiin, jotka edellyttävät tiheitä vaihtoja tai hienosäätöjä, kuten painokoneisiin, tallennuslaitteisiin ja tuotantoprosesseihin.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRL1711, SRL1708

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Osta
17,14 € - 24,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
28,41 € - 40,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
34,16 € - 48,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
26,96 € - 38,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.0
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
3.0
8,31 € - 11,87 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
1.5
27,59 € - 39,42 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
19,74 € - 28,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
1.5
57,26 € - 81,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.0
3.0
20,70 € - 29,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5
5.0
12.0
1.10
22.0
11.5
1.0
47,43 € - 67,75 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
16,30 € - 23,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
2.0
14,25 € - 20,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.5
8.0
16.0
1.10
25.0
15.2
1.0
27,80 € - 39,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
26,26 € - 37,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
7,59 € - 10,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
23,74 € - 33,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
2.0
19,50 € - 27,86 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
10.0
19.0
1.30
29.0
18.0
1.0
18,33 € - 26,19 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
7,41 € - 10,59 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5
6.0
12.0
1.10
19.0
11.5
1.0
38,75 € - 55,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
77.6
50.0
75.0
2.65
100.0
72.0
3.0
  • / 2
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 32.0 Ruostumaton teräs

20155407

Hinta-alue
24,49 € - 17,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 36.0 Ruostumaton teräs

20155513

Hinta-alue
40,59 € - 28,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 45.0 Ruostumaton teräs

20155605

Hinta-alue
48,80 € - 34,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 40.0 62.0 80.0 Teräs

20155810

Hinta-alue
38,51 € - 26,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.0
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 32.0 Teräs

20155421

Hinta-alue
11,87 € - 8,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 58.0 Ruostumaton teräs

20155698

Hinta-alue
39,42 € - 27,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 36.0 Ruostumaton teräs

20155506

Hinta-alue
28,20 € - 19,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 60.0 90.0 125.0 Teräs

20155933

Hinta-alue
81,80 € - 57,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.0
  • l2
    101.7
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 5.0 12.0 22.0 Ruostumaton teräs

20155902

Hinta-alue
29,57 € - 20,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    5.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    22.0
  • d3
    11.5
  • l2
    14.5
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 58.0 Ruostumaton teräs

20155704

Hinta-alue
67,75 € - 47,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 58.0 Teräs

20155711

Hinta-alue
23,28 € - 16,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 8.0 16.0 25.0 Ruostumaton teräs

20155995

Hinta-alue
20,36 € - 14,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3
    15.2
  • l2
    16.5
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 10.0 19.0 29.0 Ruostumaton teräs

20157449

Hinta-alue
39,71 € - 27,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 6.0 12.0 19.0 Ruostumaton teräs

20157432

Hinta-alue
37,51 € - 26,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 10.0 19.0 29.0 Teräs

20157272

Hinta-alue
10,84 € - 7,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 45.0 Ruostumaton teräs

20157326

Hinta-alue
33,91 € - 23,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 10.0 19.0 29.0 Ruostumaton teräs

20157319

Hinta-alue
27,86 € - 19,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3
    18.0
  • l2
    22.0
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 6.0 12.0 19.0 Ruostumaton teräs

20157302

Hinta-alue
26,19 € - 18,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 6.0 12.0 19.0 Teräs

20157241

Hinta-alue
10,59 € - 7,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3
    11.5
  • l2
    13.5
Säädettävä lineaarinen kuulaholkki 50.0 75.0 100.0 Teräs

20155872

Hinta-alue
55,36 € - 38,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3
    72.0
  • l2
    77.6