Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1308 € - 1,1308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,6697 € - 2,6697 € | 3756 Varastossa |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,6202 € - 0,6202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4093 € - 0,4093 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4923 € - 1,4923 € | 14 Varastossa |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,3012 € - 0,3012 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4512 € - 1,4512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5052 € - 0,5052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7913 € - 0,7913 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,903 € - 1,9988 € | 13 Varastossa |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4375 € - 1,4375 € | 17 Varastossa |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2349 € - 1,2349 € | 7457 Varastossa |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,7666 € - 0,7666 € | 4729 Varastossa |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8283 € - 0,8283 € | 6193 Varastossa |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8022 € - 0,8926 € | 603 Varastossa |
M12
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,4586 € - 0,4586 € | 15226 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5334 € - 1,5334 € | 2700 Varastossa |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,0044 € - 1,24 € | 4602 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9816 € - 1,0911 € | 36369 Varastossa |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,9304 € - 1,9304 € | 4479 Varastossa |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa