Valikko Haku

Säädettävät laitejalat - niveltymättömät

Varastossa

Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
57 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Pohjan halkaisija Osta
0,6311 € - 0,6311 € 2494 Varastossa
M8
25.0 mm
48.0 mm
1,5334 € - 1,5334 € 2700 Varastossa
M8
100.0 mm
48.0 mm
10260029 0,7762 € - 0,7762 € 9271 Varastossa
M10
40.0 mm
38.0 mm
0,6243 € - 0,6243 € 9034 Varastossa
M8
40.0 mm
38.0 mm
1,0555 € - 1,0555 € 5354 Varastossa
M12
55.0 mm
38.0 mm
0,6722 € - 0,6722 € 9551 Varastossa
M10
25.0 mm
38.0 mm
0,8625 € - 0,8625 € 9880 Varastossa
M10
70.0 mm
30.0 mm
0,6749 € - 0,6749 € 11029 Varastossa
M8
40.0 mm
48.0 mm
1,0665 € - 1,1842 € 127397 Varastossa
M12
70.0 mm
38.0 mm
1,5881 € - 1,5881 € 5365 Varastossa
M10
100.0 mm
48.0 mm
0,7228 € - 0,7228 € 3544 Varastossa
M10
25.0 mm
48.0 mm
1,0044 € - 1,24 € 4602 Varastossa
M10
70.0 mm
48.0 mm
0,7666 € - 0,7666 € 4729 Varastossa
M8
55.0 mm
48.0 mm
0,9816 € - 1,0911 € 36369 Varastossa
M12
55.0 mm
48.0 mm
1,3827 € - 1,5197 € 5174 Varastossa
M10
100.0 mm
38.0 mm
0,7708 € - 0,8118 € 3507 Varastossa
M12
25.0 mm
38.0 mm
0,9241 € - 0,9241 € 2585 Varastossa
M12
40.0 mm
38.0 mm
0,768 € - 0,768 € 3634 Varastossa
M8
55.0 mm
38.0 mm
0,4586 € - 0,4586 € 15726 Varastossa
M6
20.0 mm
25.0 mm
0,8283 € - 0,8283 € 6193 Varastossa
M10
40.0 mm
48.0 mm
  • / 3
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M8 25.0 mm Musta

10260111

Hinta-alue
0,6311 € - 0,6311 €

Varastotasot
2494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M8 100.0 mm Musta

10260159

Hinta-alue
1,5334 € - 1,5334 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 40.0 mm Musta

10260029

Hinta-alue
0,7762 € - 0,7762 €

Varastotasot
9271 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 40.0 mm Musta

10259979

Hinta-alue
0,6243 € - 0,6243 €

Varastotasot
9034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M12 55.0 mm Musta

10260081

Hinta-alue
1,0555 € - 1,0555 €

Varastotasot
5354 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 25.0 mm Musta

10260012

Hinta-alue
0,6722 € - 0,6722 €

Varastotasot
9551 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 30.0 mm M10 70.0 mm Musta

10259948

Hinta-alue
0,8625 € - 0,8625 €

Varastotasot
9880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M8 40.0 mm Musta

10260128

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6749 €

Varastotasot
11029 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M12 PP;Teräs

10260098

Hinta-alue
1,1842 € - 1,0665 €

Varastotasot
127397 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M10 100.0 mm Musta

10260203

Hinta-alue
1,5881 € - 1,5881 €

Varastotasot
5365 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M10 25.0 mm Musta

10260166

Hinta-alue
0,7228 € - 0,7228 €

Varastotasot
3544 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M10 70.0 mm Musta

10260197

Hinta-alue
1,24 € - 1,0044 €

Varastotasot
4602 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M8 55.0 mm Musta

10260135

Hinta-alue
0,7666 € - 0,7666 €

Varastotasot
4729 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M12 55.0 mm Musta

10260234

Hinta-alue
1,0911 € - 0,9816 €

Varastotasot
36369 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    17.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M10 100.0 mm Musta

10260050

Hinta-alue
1,5197 € - 1,3827 €

Varastotasot
5174 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M12 25.0 mm Musta

10260067

Hinta-alue
0,8118 € - 0,7708 €

Varastotasot
3507 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M12 40.0 mm Musta

10260074

Hinta-alue
0,9241 € - 0,9241 €

Varastotasot
2585 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 38.0 mm M8 55.0 mm Musta

10259986

Hinta-alue
0,768 € - 0,768 €

Varastotasot
3634 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    55.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 25.0 mm M6 20.0 mm Musta

10260265

Hinta-alue
0,4586 € - 0,4586 €

Varastotasot
15726 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
Säädettävät laitejalat nivelillä 48.0 mm M10 40.0 mm Musta

10260173

Hinta-alue
0,8283 € - 0,8283 €

Varastotasot
6193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Alustan korkeus
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP