Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiomalliset laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Sarjanumero: SR5439
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Asennustyyppi | Pohjan halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0323 € - 4,0251 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
|
|
||
| 1,1322 € - 1,1322 € | 4898 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6694 € - 0,6694 € | 5759 Varastossa |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7434 € - 0,8255 € | 14183 Varastossa |
M10
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6243 € - 0,6243 € | 12075 Varastossa |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6722 € - 0,6722 € | 8528 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3827 € - 1,5197 € | 10 Varastossa |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,5188 € - 0,5188 € | 9709 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5024 € - 0,5024 € | 16155 Varastossa |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4101 € - 1,4101 € | 4594 Varastossa |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5941 € - 0,5941 € | 120 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7228 € - 0,7228 € | 4604 Varastossa |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,1349 € - 1,1349 € | 7170 Varastossa |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9816 € - 1,0911 € | 47937 Varastossa |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,9761 € - 0,9761 € | 2180 Varastossa |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,4238 € - 1,5881 € | 7096 Varastossa |
M10
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2349 € - 1,2349 € | 7100 Varastossa |
M12
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,4833 € - 0,4833 € | 34259 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10259351 | 0,4586 € - 0,4586 € | 16738 Varastossa |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,6434 € - 0,6434 € | 1558 Varastossa |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa