Säädettävä toissijaisella vetosalvalla varustettu lukko ja pidäke
Toisella lukolla varustetuissa laatikkosalvoissa on ylimääräinen lukituspainike, joka ehkäisee tahattoman avaamisen ja lisää turvallisuutta tärinälle altistuvissa kohteissa. Ne sopivat M4-kiinnityksiin, ja niiden mukana toimitetaan pidike. Materiaalivalikoimasta löytyy sopiva useisiin ympäristöihin.
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tai hae versioita
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Lajitteluperuste
Ei mitäänPikakatselu | Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
493596 | 18,5389 € - 37,0114 € | 625 Varastossa |
Ruostumaton teräs
|
||||||||
493597 | 7,0629 € - 14,2569 € | 11 Varastossa |
Sinkitty teräs
|
||||||||
Säädettävä salpa - Kokonaisleveys:27.5 mm | 1.083 in ; Kokonaispituus:70.0 mm | 2.756 in ;
- Hinta-alue
- 37,0114 € - 18,5389 €
- Varastotasot
- 625 Varastossa
Ominaisuudet
-
Säädettävyys
Säädettävä -
Väri
Hopea -
Materiaali
Ruostumaton teräs -
Erityisominaisuudet
Toissijainen lukko -
Tyyppi
Salpa ja vastakappale
Säädettävä salpa - Kokonaisleveys:27.5 mm | 1.083 in ; Kokonaispituus:70.0 mm | 2.756 in ; Asennusmateriaali - Sinkitty teräs
- Hinta-alue
- 14,2569 € - 7,0629 €
- Varastotasot
- 11 Varastossa
Ominaisuudet
-
Säädettävyys
Säädettävä -
Väri
Hopea -
Materiaali
Sinkitty teräs -
Erityisominaisuudet
Toissijainen lukko -
Tyyppi
Salpa ja vastakappale
Usein ostettu
Tuotteen pinnat
Tuotevalikoima Salvat ja lukot
Tuotesarja Salvat
Tyyppi Vetosalvat ja vastakappaleet Vipusalvat
Materiaali Metalli Ruostumaton teräs
Toiminto Säädettävä
Asennus Ruuvattava