Valikko Haku

Ruuviläpiviennit

Varastossa

Ruuviläpiviennit ovat nopea positiivinen kiinnitys paneeleille ja piirilevyille. Saatavana kolmea eri tyyppiä: vakio, taittuva jalka ja tiiviste.

Sarjanumero: SR2762

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat kierrekoot Kannan korkeus Kannan läpimitta Reiän koko Paneelin paksuusalue Osta
0,1445 € - 0,1784 € 16400 Varastossa
6.4 mm
0,3244 € - 0,3491 € 1000 Varastossa
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,3326 € - 0,3559 € 810 Varastossa
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,3162 € - 0,3381 € 1000 Varastossa
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
0,1445 € - 0,1784 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.9 mm
0,1445 € - 0,1784 € 4225 Varastossa
4.8 mm
0,1445 € - 0,1784 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
0,1445 € - 0,1784 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
0,0899 € - 0,1355 € 275 Varastossa
6.4 mm
0,0794 € - 0,1192 € 12916 Varastossa
0.8 mm
0,057 € - 0,0704 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.6 mm
0,084 € - 0,126 € 1190 Varastossa
1.6 mm
0,0604 € - 0,0907 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
0,056 € - 0,0701 € 3500 Varastossa
1.6 mm
0,0475 € - 0,0713 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.4 mm
0,056 € - 0,0701 € 942 Varastossa
2.1 mm
0,0475 € - 0,0713 € 498 Varastossa
1.2 mm
0,0475 € - 0,0713 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
0,056 € - 0,0701 € 2993 Varastossa
1.6 mm
0,059 € - 0,0885 € 11121 Varastossa
0.8 mm
  • / 4
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154274

Hinta-alue
0,1784 € - 0,1445 €

Varastotasot
16400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    17.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Tappikiinnitin 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036020

Hinta-alue
0,3491 € - 0,3244 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    22.5 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    3.2 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Tappikiinnitin 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036037

Hinta-alue
0,3559 € - 0,3326 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    24.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Tappikiinnitin 19.3 mm (L) Nailon 6/6

10036013

Hinta-alue
0,3381 € - 0,3162 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän koko
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.4 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154281

Hinta-alue
0,1784 € - 0,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    19.0 mm
  • Kannan korkeus
    7.9 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154267

Hinta-alue
0,1784 € - 0,1445 €

Varastotasot
4225 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    15.9 mm
  • Kannan korkeus
    4.8 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154304

Hinta-alue
0,1784 € - 0,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    23.8 mm
  • Kannan korkeus
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Laajennusläpivientikumi 11.1 mm (L) Nailon 6/6

10154298

Hinta-alue
0,1784 € - 0,1445 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.6 mm
  • Kokonaispituus
    22.2 mm
  • Kannan korkeus
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307281

Hinta-alue
0,1355 € - 0,0899 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    14.5 mm
  • Kannan korkeus
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.250 - 0.270 in 1.6 mm 3.9 mm #6 Nailon 6/6

10307397

Hinta-alue
0,1192 € - 0,0794 €

Varastotasot
12916 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.410 - 0.410 in 0.8 mm 1.6 mm 1/4 in Nailon 6/6

10307687

Hinta-alue
0,0704 € - 0,057 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.7 mm
  • Kannan korkeus
    3.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307267

Hinta-alue
0,126 € - 0,084 €

Varastotasot
1190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    9.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.250 - 0.255 in 2.8 mm 3.2 mm #6 Nailon 6/6

10307366

Hinta-alue
0,0907 € - 0,0604 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    7.5 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.310 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm #10 Nailon 6/6

10307557

Hinta-alue
0,0701 € - 0,056 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.8 mm
  • Kokonaispituus
    9.1 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.275 - 0.280 in 1.6 mm 3.1 mm #6 Nailon 6/6

10307625

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.9 mm
  • Kokonaispituus
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.377 - 0.382 in 3.2 mm 3.3 mm #10 Nailon 6/6

10307373

Hinta-alue
0,0701 € - 0,056 €

Varastotasot
942 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    15.5 mm
  • Kokonaispituus
    9.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.250 - 0.250 in 0.9 mm 7.0 mm #8 Nailon 6/6

10307465

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0475 €

Varastotasot
498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.7 mm
  • Kokonaispituus
    11.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.305 - 0.310 in 3.2 mm 3.4 mm #8 Nailon 6/6

10307434

Hinta-alue
0,0713 € - 0,0475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.1 mm
  • Kokonaispituus
    8.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.303 - 0.303 in 0.8 mm 3.7 mm #8, #10 Nailon 6/6

10307472

Hinta-alue
0,0701 € - 0,056 €

Varastotasot
2993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
Peltimutteri 0.245 - 0.255 in 0.79 mm 3.2 mm Nailon 6/6

10307359

Hinta-alue
0,0885 € - 0,059 €

Varastotasot
11121 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan koko
    9.5 mm
  • Kokonaispituus
    7.9 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2