Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 4 | 2,2014 € |
5 - 9 | 1,9311 € |
10 - 19 | 1,8209 € |
20 + | 1,6438 € |
Load Capacity | 11.8 kg |
---|---|
Load Capacity | 26.0 lbs |
Threaded End Length | 20.0 mm |
Threaded End Length | 0.787 in |
Hook Projection | 40.5 mm |
Hook Projection | 1.593 in |
Material | Stainless Steel |
Hook Thickness | 4.5 mm |
Hook Thickness | 0.177 in |
Ball Point Diameter | 7.5 mm |
Ball Point Diameter | 0.295 in |
Overall Height | 34.1 mm |
Overall Height | 1.343 in |
Thread Size | 5.5 mm |
Screw Type | Self Tapping |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa