Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 24 | 41,2312 € |
25 + | 19,6339 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 2.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.098 in |
Overall Length | 102.0 mm |
Overall Length | 4.016 in |
Overall Thickness | 2.5 mm |
Overall Thickness | 0.098 in |
Overall Width | 45.9 mm |
Overall Width | 1.807 in |
Colour | Silver |
Finish | Anodised |
Hinge Type | Right Hand Hinge |
Mount Style | Surface Mount |
Number of Mounting Holes | 6 |
Pin Material | Stainless Steel |
Pin Diameter | 6.1 mm |
Pin Diameter | 0.24 in |
Commodity Code | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa