Valikko Haku

Ruuvikiinnitteinen kaapelisiteen pidin

Varastossa

Tätä kaapelisiteen pidinmallistoa on saatavana useille eri nippusidetyypeille ja useisiin käyttökohteisiin.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Reiän läpimitta Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Pikakatselu
FTH-11-8-01
0,4867 € - 0,6331 € Tuotannossa
4.3 mm
4.6 mm
FTH-35-01
0,2646 € - 0,3407 € 56450 Varastossa
19 mm
5.1 mm
9.5 mm
5 mm
FTH-1-01-M
0,0682 € - 0,1529 € 14899 Varastossa
19.1 mm
4.3 mm
12.7 mm
3.3 mm
FTH-27-RS-01
0,3187 € - 0,5461 € 604 Varastossa
25.9 mm
5.2 mm
19.6 mm
12.7 mm
551852
0,035 € - 0,0467 € 2000 Varastossa
16.0 mm
3.2 mm
7.0 mm
12.3 mm
FTH-34-01
0,0784 € - 0,2266 € 62040 Varastossa
19 mm
4.3 mm
9.53 mm
4.95 mm
FTH-17-8-01
1,4252 € - 1,5732 € Tuotannossa
57.7 mm
13.5 mm
34 mm
13.5 mm
FTH-24-01
1,0768 € - 2,3876 € 6190 Varastossa
27.7 mm
5.3 mm
18.8 mm
116.4 mm
FTH-24-1-01
0,8583 € - 2,7307 € 17400 Varastossa
27.7 mm
6.4 mm
18.8 mm
116.4 mm
Nippusiteen kiinnitys - Väritön ; Nailon ; 4.8 mm | 0.190 in

FTH-11-8-01

Hinta-alue
0,6331 € - 0,4867 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Reiän läpimitta
    4.3 mm
  • Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys
    4.8 mm
Nippusiteen kiinnitys - Väritön ; Nailon ; Yhteensopivat nippusidekoot2.5 - 4.8 mm | 0.098 - 0.190 in

FTH-35-01

Hinta-alue
0,3407 € - 0,2646 €

Varastotasot
56450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Reiän läpimitta
    5.1 mm
  • Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys
    4.8 mm
Nippusiteen kiinnitys - Väritön ; Nailon ; Yhteensopivat nippusidekoot 2.5 - 4.8 mm | 0.098 - 0.190 in

FTH-1-01-M

Hinta-alue
0,1529 € - 0,0682 €

Varastotasot
14899 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Reiän läpimitta
    4.3 mm
  • Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys
    4.8 mm
Nippusiteen kiinnitys - Väritön ; Nailon ; Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys 13 mm | 0.510 in

FTH-27-RS-01

Hinta-alue
0,5461 € - 0,3187 €

Varastotasot
604 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvattava ja niitti
  • Reiän läpimitta
    5.2 mm
  • Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys
    13 mm
Nippusiteen kiinnitys - Reiän läpimitta 3.2 mm | 0.126 in ; Pienin yhteensopiva nippusiteen leveys 1.5 mm | 0.059 in ; Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys 2.4 mm | 0.094 in

551852

Hinta-alue
0,0467 € - 0,035 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Reiän läpimitta
    3.2 mm
  • Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys
    2.4 mm
Nippusiteen kiinnitys - Väritön ; Nailon ; Yhteensopivat nippusidekoot2.4 - 4.8 mm | 0.094 - 0.190 in

FTH-34-01

Hinta-alue
0,2266 € - 0,0784 €

Varastotasot
62040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Reiän läpimitta
    4.3 mm
  • Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys
    4.8 mm
Nippusiteen kiinnitys - Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys 9 mm | 0.354 in ; Väritön ; Nailon

FTH-17-8-01

Hinta-alue
1,5732 € - 1,4252 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Reiän läpimitta
    13.5 mm
  • Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys
    9 mm
Nippusiteen kiinnitys - Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys 4.8 mm | 0.190 in ; Väritön ; Nailon

FTH-24-01

Hinta-alue
2,3876 € - 1,0768 €

Varastotasot
6190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Reiän läpimitta
    5.3 mm
  • Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys
    4.8 mm
Nippusiteen kiinnitys - Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys 4.8 mm | 0.190 in ; Väritön ; Nailon

FTH-24-1-01

Hinta-alue
2,7307 € - 0,8583 €

Varastotasot
17400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Reiän läpimitta
    6.4 mm
  • Suurin yhteensopiva nippusiteen leveys
    4.8 mm