Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 19 | 107,8166 € |
20 + | 51,3412 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 3.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.118 in |
Overall Leaf Length | 55.0 mm |
Overall Leaf Length | 2.165 in |
Overall Length | 102.0 mm |
Overall Length | 4.016 in |
Overall Width | 80.5 mm |
Overall Width | 3.169 in |
Colour | Natural |
Finish | Zinc Plated |
Mounting Method | Screw |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Pin Material | Steel |
Removability | Fixed |
Commodity Code | 8302100090 |
Latch Material | Steel |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa