Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 99 | 31,7124 € |
100 + | 16,0047 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 2.0 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.079 in |
Offset Distance | 20.0 mm |
Offset Distance | 0.787 in |
Overall Leaf Length | 65.0 mm |
Overall Leaf Length | 2.559 in |
Overall Width | 39.0 mm |
Overall Width | 1.535 in |
Colour | Natural |
Mounting Method | Screw On |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Pin Material | Stainless Steel |
Removability | Removable |
Commodity Code | 7326909890 |
Latch Material | Stainless Steel |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa