Valikko Haku

Ruuvattava johtoklipsi

Varastossa

Ruuvattavat johtoklipsit pitävät kaapelit paikoillaan. Saatavilla kahta eri tyyppiä.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Asennustapa Pikakatselu
D-1
1,6997 € - 5,7757 € Tuotannossa
Ruuvi
UMB-1A-RT
3,3218 € - 4,2633 € 800 Varastossa
Liima
UMB-1
2,7086 € - 3,7872 € 800 Varastossa
Ruuvi
D-1.5
1,3619 € - 3,1482 € 3000 Varastossa
Ruuvi
Ruuvikiinnitettävä johtopidike - kaksiosainen - Maksimi sisähalkaisija 31.8 mm | 1.252 in ; Minimi sisähalkaisija 13.0 mm | 0.512 in

D-1

Hinta-alue
5,7757 € - 1,6997 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    38.9 mm
  • Maksimi sisähalkaisija
    31.8 mm
Johtopidike - liima/ruuvikiinnitys - M5#10

UMB-1A-RT

Hinta-alue
4,2633 € - 3,3218 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Asennustapa
    Liima
  • Jalustan pituus
    40.0 mm
  • Maksimi sisähalkaisija
    9.2 mm
Johtopidike - liima/ruuvikiinnitys - M5#10

UMB-1

Hinta-alue
3,7872 € - 2,7086 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    40.0 mm
  • Maksimi sisähalkaisija
    9.2 mm
Ruuvikiinnitettävä johtopidike - kaksiosainen - Maksimi sisähalkaisija 41.9 mm | 1.65 in ; Minimi sisähalkaisija 16.8 mm | 0.661 in

D-1.5

Hinta-alue
3,1482 € - 1,3619 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon
  • Asennustapa
    Ruuvi
  • Jalustan pituus
    55.3 mm
  • Maksimi sisähalkaisija
    41.9 mm