Rullapyörät - polyuretaani

Varastossa

Monipuoliset polyuretaaniset rullapyörät suojaavat lattiaa tehokkaasti ja ovat hiljaisia. Nämä pyörät sopivat erinomaisesti laitteille, joita ei siirrellä usein, ja ne kestävät hankausta erinomaisesti.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Väri Pyörän leveys Kuormituskapasiteetti
491130
82,0951 € - 91,2168 € Tuotannossa
200.0 mm
Punainen
50.0 mm
700.0 kg
494752
5,8382 € - 11,2794 € 51 Varastossa
50.0 mm
Punainen
18.5 mm
35.0 kg
494756
5,7749 € - 11,1494 € 100 Varastossa
63.0 mm
Punainen
21.5 mm
40.0 kg
494785
47,4242 € - 90,6171 € 26 Varastossa
100.0 mm
Punainen
30.0 mm
225.0 kg
494789
58,9741 € - 112,6924 € 296 Varastossa
125.0 mm
Punainen
30.0 mm
300.0 kg
1337467
27,2805 € - 38,197 € 8 Varastossa
125.0 mm
Ruskea/punainen rengas
30.0 mm
300.0 kg
1337469
49,5674 € - 69,3944 € 4 Varastossa
175.0 mm
Ruskea/punainen rengas
40.0 mm
650 N
491125
46,9703 € - 52,1857 € 10 Varastossa
150.0 mm
Punainen
40.0 mm
400.0 kg
491129
72,1288 € - 80,1419 € 2 Varastossa
175.0 mm
Punainen
40.0 mm
650.0 kg
494751
6,0072 € - 11,6071 € 107 Varastossa
63.0 mm
Punainen
21.5 mm
40.0 kg
494755
3,5895 € - 13,4362 € 164 Varastossa
50.0 mm
Punainen
17.0 mm
35.0 kg
494784
38,0175 € - 79,002 € 4 Varastossa
80.0 mm
Punainen
25.0 mm
160.0 kg
494788
47,8254 € - 53,1464 € 55 Varastossa
100.0 mm
Punainen
30.0 mm
225.0 kg
1337466
23,4376 € - 32,8127 € 16 Varastossa
100.0 mm
Ruskea/punainen rengas
30.0 mm
225.0 kg
1337470
73,5224 € - 102,925 € Tuotannossa
200.0 mm
Ruskea/punainen rengas
50.0 mm
950 N
491126
65,6148 € - 72,91 € 4 Varastossa
175.0 mm
Punainen
40.0 mm
650.0 kg
494787
47,8993 € - 91,5205 € 6 Varastossa
80.0 mm
Punainen
25.0 mm
160.0 kg
491127
75,5389 € - 83,9426 € Tuotannossa
200.0 mm
Punainen
50.0 mm
700.0 kg
494749
3,7162 € - 7,1828 € 82 Varastossa
40.0 mm
Punainen
18.5 mm
25.0 kg
494753
6,0072 € - 11,613 € 24 Varastossa
63.0 mm
Punainen
21.5 mm
40.0 kg
494757
5,5954 € - 10,8133 € 72 Varastossa
50.0 mm
Punainen
18.5 mm
35.0 kg
494786
52,7347 € - 98,6158 € 15 Varastossa
125.0 mm
Punainen
30.0 mm
300.0 kg
499607
280 Varastossa
35.0 mm
Musta
28.0 mm
12.0 kg
1337468
38,8199 € - 54,35 € 4 Varastossa
150.0 mm
Ruskea/punainen rengas
40.0 mm
450.0 kg
491128
51,5839 € - 57,3061 € 2 Varastossa
150.0 mm
Punainen
40.0 mm
400.0 kg
  • / 2
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:700.0 kg ; Pyörän halkaisija:200.0 mm | 7.874 in ; Pyörän leveys : 50.0 mm | 1.969 in ; Väri : Punainen

491130

Hinta-alue
91,2168 € - 82,0951 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    80.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    700.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    243.0 mm
  • Levyn pituus
    110.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:35.0 kg ; Pyörän halkaisija:50.0 mm | 1.969 in ; Pyörän leveys : 18.5 mm | 0.728 in ; Väri : Punainen

494752

Hinta-alue
11,2794 € - 5,8382 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    33.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    35.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    67.5 mm
  • Levyn pituus
    47.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:40.0 kg ; Pyörän halkaisija:63.0 mm | 2.48 in ; Pyörän leveys : 21.5 mm | 0.846 in ; Väri : Punainen

494756

Hinta-alue
11,1494 € - 5,7749 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    40.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.5 mm
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:225.0 kg ; Pyörän halkaisija:100.0 mm | 3.937 in ; Pyörän leveys : 30.0 mm | 1.181 in ; Väri : Punainen

494785

Hinta-alue
90,6171 € - 47,4242 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    60.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    225.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    9.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    135.0 mm
  • Levyn pituus
    84.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:300.0 kg ; Pyörän halkaisija:125.0 mm | 4.921 in ; Pyörän leveys : 30.0 mm | 1.181 in ; Väri : Punainen

494789

Hinta-alue
112,6924 € - 58,9741 €

Varastotasot
296 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    60.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    300.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    9.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    161.0 mm
  • Levyn pituus
    84.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:300.0 N ; Pyörän halkaisija:125.0 mm | 4.921 in ; Pyörän leveys : 30.0 mm | 1.181 in ; Väri : Ruskea/punainen rengas

1337467

Hinta-alue
38,197 € - 27,2805 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    300.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
  • Väri
    Ruskea/punainen rengas
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:650 N ; Pyörän halkaisija:175.0 mm | 6.89 in ; Pyörän leveys : 40.0 mm | 1.575 in ; Väri : Ruskea/punainen rengas

1337469

Hinta-alue
69,3944 € - 49,5674 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    650 N
  • Pyörän halkaisija
    175.0 mm
  • Pyörän leveys
    40.0 mm
  • Väri
    Ruskea/punainen rengas
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:400.0 kg ; Pyörän halkaisija:150.0 mm | 5.906 in ; Pyörän leveys : 40.0 mm | 1.575 in ; Väri : Punainen

491125

Hinta-alue
52,1857 € - 46,9703 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    80.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    400.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    188.0 mm
  • Levyn pituus
    110.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:650.0 kg ; Pyörän halkaisija:175.0 mm | 6.89 in ; Pyörän leveys : 40.0 mm | 1.575 in ; Väri : Punainen

491129

Hinta-alue
80,1419 € - 72,1288 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    80.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    650.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    230.0 mm
  • Levyn pituus
    110.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:40.0 kg ; Pyörän halkaisija:63.0 mm | 2.48 in ; Pyörän leveys : 21.5 mm | 0.846 in ; Väri : Punainen

494751

Hinta-alue
11,6071 € - 6,0072 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    33.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    40.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.5 mm
  • Levyn pituus
    47.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:35.0 kg ; Pyörän halkaisija:50.0 mm | 1.969 in ; Pyörän leveys : 17.0 mm | 0.669 in ; Väri : Punainen

494755

Hinta-alue
13,4362 € - 3,5895 €

Varastotasot
164 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    35.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    67.5 mm
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    17.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:160.0 kg ; Pyörän halkaisija:80.0 mm | 3.15 in ; Pyörän leveys : 25.0 mm | 0.984 in ; Väri : Punainen

494784

Hinta-alue
79,002 € - 38,0175 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    60.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    160.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    9.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    125.0 mm
  • Levyn pituus
    84.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:225.0 kg ; Pyörän halkaisija:100.0 mm | 3.937 in ; Pyörän leveys : 30.0 mm | 1.181 in ; Väri : Punainen

494788

Hinta-alue
53,1464 € - 47,8254 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    60.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    225.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    9.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    135.0 mm
  • Levyn pituus
    84.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:225.0 N ; Pyörän halkaisija:100.0 mm | 3.937 in ; Pyörän leveys : 30.0 mm | 1.181 in ; Väri : Ruskea/punainen rengas

1337466

Hinta-alue
32,8127 € - 23,4376 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    225.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
  • Väri
    Ruskea/punainen rengas
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:950 N ; Pyörän halkaisija:200.0 mm | 7.874 in ; Pyörän leveys : 50.0 mm | 1.969 in ; Väri : Ruskea/punainen rengas

1337470

Hinta-alue
102,925 € - 73,5224 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    950 N
  • Pyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Pyörän leveys
    50.0 mm
  • Väri
    Ruskea/punainen rengas
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:650.0 kg ; Pyörän halkaisija:175.0 mm | 6.89 in ; Pyörän leveys : 40.0 mm | 1.575 in ; Väri : Punainen

491126

Hinta-alue
72,91 € - 65,6148 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    80.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    650.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    230.0 mm
  • Levyn pituus
    110.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:160.0 kg ; Pyörän halkaisija:80.0 mm | 3.15 in ; Pyörän leveys : 25.0 mm | 0.984 in ; Väri : Punainen

494787

Hinta-alue
91,5205 € - 47,8993 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    60.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    160.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    9.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    125.0 mm
  • Levyn pituus
    84.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:700.0 kg ; Pyörän halkaisija:200.0 mm | 7.874 in ; Pyörän leveys : 50.0 mm | 1.969 in ; Väri : Punainen

491127

Hinta-alue
83,9426 € - 75,5389 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    80.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    700.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    243.0 mm
  • Levyn pituus
    110.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:25.0 kg ; Pyörän halkaisija:40.0 mm | 1.575 in ; Pyörän leveys : 18.5 mm | 0.728 in ; Väri : Punainen

494749

Hinta-alue
7,1828 € - 3,7162 €

Varastotasot
82 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    33.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    25.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    62.5 mm
  • Levyn pituus
    47.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:40.0 kg ; Pyörän halkaisija:63.0 mm | 2.48 in ; Pyörän leveys : 21.5 mm | 0.846 in ; Väri : Punainen

494753

Hinta-alue
11,613 € - 6,0072 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    33.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    40.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    5.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.5 mm
  • Levyn pituus
    47.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:35.0 kg ; Pyörän halkaisija:50.0 mm | 1.969 in ; Pyörän leveys : 18.5 mm | 0.728 in ; Väri : Punainen

494757

Hinta-alue
10,8133 € - 5,5954 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    35.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    67.5 mm
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.5 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:300.0 kg ; Pyörän halkaisija:125.0 mm | 4.921 in ; Pyörän leveys : 30.0 mm | 1.181 in ; Väri : Punainen

494786

Hinta-alue
98,6158 € - 52,7347 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    60.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    300.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    9.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    161.0 mm
  • Levyn pituus
    84.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:12.0 kg ; Pyörän halkaisija:35.0 mm | 1.378 in ; Pyörän leveys : 28.0 mm | 1.102 in ; Väri : Musta

499607


Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    12.0 kg
  • Varren halkaisija
    8.0 mm
  • Kierteen halkaisija
    8.1 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Pyörän halkaisija
    35.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:450.0 N ; Pyörän halkaisija:150.0 mm | 5.906 in ; Pyörän leveys : 40.0 mm | 1.575 in ; Väri : Ruskea/punainen rengas

1337468

Hinta-alue
54,35 € - 38,8199 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kuormituskapasiteetti
    450.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    150.0 mm
  • Pyörän leveys
    40.0 mm
  • Väri
    Ruskea/punainen rengas
  • Koko materiaali
    Polyuretaani
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:400.0 kg ; Pyörän halkaisija:150.0 mm | 5.906 in ; Pyörän leveys : 40.0 mm | 1.575 in ; Väri : Punainen

491128

Hinta-alue
57,3061 € - 51,5839 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    80.0 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    400.0 kg
  • Asennusreiän halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    188.0 mm
  • Levyn pituus
    110.0 mm

Usein ostettu

Rullapyörät - nailon
Rullapyörät - nailon
Rullapyörät - nailon
Rullapyörät - Kääntyvä pultinreikä ja varsi jarrulla
Rullapyörät - Kääntyvä pultinreikä ja varsi jarrulla
Rullapyörät - Kääntyvä pultinreikä ja varsi jarrulla
Rullapyörät - Kääntölaatta
Rullapyörät - Kääntölaatta
Rullapyörät - Kääntölaatta
Rullapyörät - kumi
Rullapyörät - kumi
Rullapyörät - kumi
Varsikiinnitykset
Varsikiinnitykset
Varsikiinnitykset
Kääntyvät pultinreikä- ja varsipyörät - kierrevarsi, kään...
Kääntyvät pultinreikä- ja varsipyörät - kierrevarsi, kääntyvä
Kääntyvät pultinreikä- ja varsipyörät - kierrevarsi, kääntyvä
Rullapyörät - kääntölaatta/muovi
Rullapyörät - kääntölaatta/muovi
Rullapyörät - kääntölaatta/muovi
Rullapyörät - kaksoispyörät
Rullapyörät - kaksoispyörät
Rullapyörät - kaksoispyörät
Rullapyörät - Kiinteä levy
Rullapyörät - Kiinteä levy
Rullapyörät - Kiinteä levy
Kääntyvät pultinreikä- ja varsipyörät - kierrevarsi, kään...
Kääntyvät pultinreikä- ja varsipyörät - kierrevarsi, kääntyvä, jarr...
Kääntyvät pultinreikä- ja varsipyörät - kierrevarsi, kääntyvä, jarrulliset

Usein ostettu

Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Laitejalat, pyörät ja liu'ut

Tuotesarja Rullapyörät

Tyyppi Osat ja tarvikkeet Pyörät

Materiaali Muovi

Asennus Kierrevarsi

Käyttö Kestävä Teollisuus Koneet