Rullapyörät - kääntölaatta/muovi

Varastossa

Rullapyörät - Kääntölaatalla varustetut muoviset rullapyörät kestävät hankaamista ylivoimaisesti ja on tarkoitettu laitteisiin, joita ei siirrellä usein. Nämä pyörät pyörivät ja kääntyvät helpommin keskiraskaalla kuormalla, missä käytön ei tarvitse olla hiljaista.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Pyörän materiaali Pyörän leveys Kuormituskapasiteetti
1337484
1,0304 € - 1,4463 € Tuotannossa
80.0 mm
Termoplastinen polymeeri
21.5 mm
50.0 kg
494722
2,3648 € - 8,8149 € 159 Varastossa
50.0 mm
Muovi
17.0 mm
35.0 kg
494724
4,0012 € - 7,7161 € 102 Varastossa
80.0 mm
Muovi
20.0 mm
50.0 kg
1337481
0,2776 € - 0,3885 € 600 Varastossa
40.0 mm
Termoplastinen polymeeri
18.0 mm
25.0 kg
494723
2,8821 € - 5,5714 € 44 Varastossa
60.0 mm
Muovi
21.5 mm
40.0 kg
494727
6,0072 € - 11,5043 € 80 Varastossa
80.0 mm
Muovi
20.0 mm
50.0 kg
499617
0,7274 € - 1,2589 € 1732 Varastossa
40.0 mm
Termoplastinen polymeeri
9.6 mm
12.0 kg
499817
10,7158 € - 18,6298 € Tuotannossa
150.0 mm
Muovi
40.0 mm
140.0 kg
494721
2,2276 € - 3,8692 € 1950 Varastossa
40.0 mm
Muovi
17.5 mm
25.0 kg
494725
4,1807 € - 8,0808 € 88 Varastossa
50.0 mm
Muovi
17.0 mm
35.0 kg
499614
2,0059 € - 2,5021 € 180 Varastossa
35.0 mm
16.0 mm
10.0 kg
1337482
0,4444 € - 0,9279 € 1400 Varastossa
50.0 mm
Termoplastinen polymeeri
18.0 mm
35.00 N
499613
0,2417 € - 0,9064 € 1816 Varastossa
35.0 mm
Termoplastinen polymeeri
10.0 mm
10.0 N
494726
5,247 € - 10,137 € 86 Varastossa
60.0 mm
Muovi
21.5 mm
40.0 kg
499815
10,473 € - 13,0913 € 8 Varastossa
150.0 mm
Kumi
40.0 mm
130.0 kg
1337483
0,5162 € - 0,7221 € Tuotannossa
60.0 mm
Termoplastinen polymeeri
21.5 mm
40.0 kg
499618
0,8076 € - 1,3975 € 1076 Varastossa
50.0 mm
Termoplastinen polymeeri
11.8 mm
15.0 kg
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:50.0 N ; Pyörän halkaisija:80.0 mm | 3.15 in ; Pyörän leveys - 21.5 mm | 0.846 in ;

1337484

Hinta-alue
1,4463 € - 1,0304 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Materiaali
    PP
  • Pyörän materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:35.0 kg ; Pyörän halkaisija:50.0 mm | 1.969 in ; Pyörän leveys - 17.0 mm | 0.669 in ; Kokonaiskorkeus - 67.0 mm | 2.638 in

494722

Hinta-alue
8,8149 € - 2,3648 €

Varastotasot
159 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Renkaan laakerityyppi
    Plain
  • Pyörän materiaali
    Muovi
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:50.0 kg ; Pyörän halkaisija:80.0 mm | 3.15 in ; Pyörän leveys - 20.0 mm | 0.787 in ; Kokonaiskorkeus - 99.0 mm | 3.898 in

494724

Hinta-alue
7,7161 € - 4,0012 €

Varastotasot
102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Renkaan laakerityyppi
    Plain
  • Pyörän materiaali
    Muovi
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:25.0 N ; Pyörän halkaisija:40.0 mm | 1.575 in ; Pyörän leveys - 18.0 mm | 0.709 in ;

1337481

Hinta-alue
0,3885 € - 0,2776 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Materiaali
    PP
  • Pyörän materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Kuormituskapasiteetti
    25.0 kg
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:40.0 kg ; Pyörän halkaisija:60.0 mm | 2.362 in ; Pyörän leveys - 21.5 mm | 0.846 in ; Kokonaiskorkeus - 79.0 mm | 3.11 in

494723

Hinta-alue
5,5714 € - 2,8821 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Renkaan laakerityyppi
    Plain
  • Pyörän materiaali
    Muovi
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:50.0 kg ; Pyörän halkaisija:80.0 mm | 3.15 in ; Pyörän leveys - 20.0 mm | 0.787 in ; Kokonaiskorkeus - 99.0 mm | 3.898 in

494727

Hinta-alue
11,5043 € - 6,0072 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Renkaan laakerityyppi
    Plain
  • Pyörän materiaali
    Muovi
Rullapyörä - Pyörän leveys - 9.6 mm | 0.378 in ; Kuormituskapasiteetti:12.0 kg ; Pyörän halkaisija:40.0 mm | 1.575 in

499617

Hinta-alue
1,2589 € - 0,7274 €

Varastotasot
1732 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Pyörän materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Kuormituskapasiteetti
    12.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    9.6 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:140.0 kg ; Pyörän halkaisija:150.0 mm | 5.906 in ; Pyörän leveys - 40.0 mm | 1.575 in ; Kokonaiskorkeus - 184.0 mm | 7.244 in

499817

Hinta-alue
18,6298 € - 10,7158 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Renkaan laakerityyppi
    Plain
  • Pyörän materiaali
    Muovi
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:25.0 kg ; Pyörän halkaisija:40.0 mm | 1.575 in ; Pyörän leveys - 17.5 mm | 0.689 in ; Kokonaiskorkeus - 62.0 mm | 2.441 in

494721

Hinta-alue
3,8692 € - 2,2276 €

Varastotasot
1950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Renkaan laakerityyppi
    Plain
  • Pyörän materiaali
    Muovi
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:35.0 kg ; Pyörän halkaisija:50.0 mm | 1.969 in ; Pyörän leveys - 17.0 mm | 0.669 in ; Kokonaiskorkeus - 67.5 mm | 2.657 in

494725

Hinta-alue
8,0808 € - 4,1807 €

Varastotasot
88 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Renkaan laakerityyppi
    Plain
  • Pyörän materiaali
    Muovi
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:10.0 kg ; Pyörän halkaisija:35.0 mm | 1.378 in ; Pyörän leveys - 16.0 mm | 0.63 in ; Kokonaiskorkeus - 51.0 mm | 2.008 in

499614

Hinta-alue
2,5021 € - 2,0059 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    29.4 mm
  • Kuormituskapasiteetti
    10.0 kg
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:35.00 N ; Pyörän halkaisija:50.0 mm | 1.969 in ; Pyörän leveys - 18.0 mm | 0.709 in ;

1337482

Hinta-alue
0,9279 € - 0,4444 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Materiaali
    PP
  • Pyörän materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Kuormituskapasiteetti
    35.00 N
Rullapyörä - Pyörän leveys - 10.0 mm | 0.394 in ; Kuormituskapasiteetti:10.0 kg ; Pyörän halkaisija:35.0 mm | 1.378 in

499613

Hinta-alue
0,9064 € - 0,2417 €

Varastotasot
1816 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Pyörän materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Kuormituskapasiteetti
    10.0 N
  • Pyörän halkaisija
    35.0 mm
  • Pyörän leveys
    10.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:40.0 kg ; Pyörän halkaisija:60.0 mm | 2.362 in ; Pyörän leveys - 21.5 mm | 0.846 in ; Kokonaiskorkeus - 79.0 mm | 3.11 in

494726

Hinta-alue
10,137 € - 5,247 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Renkaan laakerityyppi
    Plain
  • Pyörän materiaali
    Muovi
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:130.0 kg ; Pyörän halkaisija:150.0 mm | 5.906 in ; Pyörän leveys - 40.0 mm | 1.575 in ; Kokonaiskorkeus - 184.0 mm | 7.244 in

499815

Hinta-alue
13,0913 € - 10,473 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Sinkitty teräs
  • Materiaali
    Teräs
  • Renkaan laakerityyppi
    Plain
  • Pyörän materiaali
    Kumi
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:40.0 N ; Pyörän halkaisija:60.0 mm | 2.362 in ; Pyörän leveys - 21.5 mm | 0.846 in ;

1337483

Hinta-alue
0,7221 € - 0,5162 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polypropeeni
  • Materiaali
    PP
  • Pyörän materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Kuormituskapasiteetti
    40.0 kg
Rullapyörä - Pyörän leveys - 11.8 mm | 0.465 in ; Kuormituskapasiteetti:15.0 kg ; Pyörän halkaisija:50.0 mm | 1.969 in

499618

Hinta-alue
1,3975 € - 0,8076 €

Varastotasot
1076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Pyörän materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    11.8 mm

Usein ostettu

Kääntyvät pultinreikä- ja varsipyörät - kierrevarsi, kään...
Kääntyvät pultinreikä- ja varsipyörät - kierrevarsi, kääntyvä
Kääntyvät pultinreikä- ja varsipyörät - kierrevarsi, kääntyvä
Varsikiinnitykset
Varsikiinnitykset
Varsikiinnitykset
Kääntyvät pultinreikä- ja varsipyörät - kierrevarsi, kään...
Kääntyvät pultinreikä- ja varsipyörät - kierrevarsi, kääntyvä, jarr...
Kääntyvät pultinreikä- ja varsipyörät - kierrevarsi, kääntyvä, jarrulliset
Rullapyörät - Kääntyvä pultinreikä ja varsi jarrulla
Rullapyörät - Kääntyvä pultinreikä ja varsi jarrulla
Rullapyörät - Kääntyvä pultinreikä ja varsi jarrulla
Rullapyörät - nailon
Rullapyörät - nailon
Rullapyörät - nailon
Rullapyörät - Kiinteä levy
Rullapyörät - Kiinteä levy
Rullapyörät - Kiinteä levy
Rullapyörät - termoplastinen
Rullapyörät - termoplastinen
Rullapyörät - termoplastinen
Rullapyörät - kaksoispyörät
Rullapyörät - kaksoispyörät
Rullapyörät - kaksoispyörät
Pyöränlevyt
Pyöränlevyt
Pyöränlevyt
Rullapyörät - polyuretaani
Rullapyörät - polyuretaani
Rullapyörät - polyuretaani

Usein ostettu

Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Laitejalat, pyörät ja liu'ut

Tuotesarja Rullapyörät

Tyyppi Osat ja tarvikkeet Pyörät

Materiaali Muovi

Käyttö Laitteet Kevyt käyttö