Valikko Haku

Rullapyörät

Varastossa

Tarjoamme laajan valikoiman rullapyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Pyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Pyörän halkaisija Väri Pyörän materiaali Kuormituskapasiteetti Pikakatselu
491142
2,4511 € - 4,809 € 544 Varastossa
100.0 mm
Valkoinen
Polyamidi
90.0 kg
491141
1,6801 € - 3,2624 € 337 Varastossa
80.0 mm
Valkoinen
Polyamidi
80.0 kg
1337480
3,8895 € - 12,1072 € Tuotannossa
125.0 mm
Valkoinen
Polyamidi
120.00 kg
1337482
0,4844 € - 1,0778 € 1000 Varastossa
50.0 mm
Musta
Termoplastinen polymeeri
35.00 kg
1337472
9,6894 € - 30,1834 € Tuotannossa
100.0 mm
Sininen
Elastinen kumirengas
150.00 kg
499618
0,8803 € - 1,8487 € 1076 Varastossa
50.0 mm
Musta
Termoplastinen polymeeri
15.0 kg
1337463
2,1174 € - 4,7123 € 400 Varastossa
50.0 mm
Punainen
Polyuretaani
55.00 kg
1337476
1,1622 € - 3,649 € 80 Varastossa
63.0 mm
Vaaleanharmaa
Polyamidi
60.0 kg
1337468
42,3137 € - 131,8745 € Tuotannossa
150.0 mm
Punainen
Polyuretaani
450.0 kg
491137
8,1589 € - 15,9013 € 1 Varastossa
125.0 mm
Musta
Kumi
110.0 kg
494782
17,6642 € - 33,0109 € 166 Varastossa
200.0 mm
Musta
Kumi
50.0 kg
491152
1,3463 € - 2,6099 € 55 Varastossa
80.0 mm
Musta
Kumi
60.0 kg
491153
2,6237 € - 5,1232 € 56 Varastossa
100.0 mm
Musta
Kumi
80.0 kg
499611
5,8113 € - 12,2038 € 80 Varastossa
45.0 mm
Musta
Kumi
15.0 kg
1337477
1,3463 € - 4,1807 € Tuotannossa
80.0 mm
Vaaleanharmaa
Polyamidi
60.0 kg
499613
0,2635 € - 0,5534 € 1566 Varastossa
35.0 mm
Musta
Termoplastinen polymeeri
10.0 kg
1337474
0,8653 € - 2,6824 € 120 Varastossa
40.0 mm
Vaaleanharmaa
Polyamidi
25.0 kg
1337483
0,5627 € - 1,752 € Tuotannossa
60.0 mm
Musta
Termoplastinen polymeeri
40.0 kg
491144
2,359 € - 4,5673 € 41 Varastossa
80.0 mm
Harmaa
Kumi
60.0 kg
491147
3,1991 € - 6,2348 € 78 Varastossa
100.0 mm
Musta
Kumi
70.0 kg
491151
2,0713 € - 4,0115 € Tuotannossa
75.0 mm
Musta
Kumi
60.0 kg
1337473
13,3949 € - 41,759 € 20 Varastossa
125.0 mm
Sininen
Elastinen kumirengas
200.0 kg
1337464
2,6007 € - 8,0956 € 80 Varastossa
63.0 mm
Punainen
Polyuretaani
60.0 kg
1337478
2,6007 € - 8,0956 € Tuotannossa
100.0 mm
Vaaleanharmaa
Polyamidi
80.0 kg
491136
4,8102 € - 9,3764 € 72 Varastossa
100.0 mm
Musta
Kumi
70.0 kg
  • / 2
Rullapyörä - Polyamidi ; Valkoinen ; Kuormituskapasiteetti 90.0 kg ; Pyörän halkaisija 100.0 mm | 3.937 in ; Pyörän leveys 27.0 mm | 1.063 in

491142

Hinta-alue
4,809 € - 2,4511 €

Varastotasot
544 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    90.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Rullapyörä - Polyamidi ; Valkoinen ; Kuormituskapasiteetti 80.0 kg ; Pyörän halkaisija 80.0 mm | 3.15 in ; Pyörän leveys 22.0 mm | 0.866 in

491141

Hinta-alue
3,2624 € - 1,6801 €

Varastotasot
337 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Rullapyörä - Polyamidi ; Valkoinen ; Kuormituskapasiteetti 120.00 kg ; Pyörän halkaisija 125.0 mm | 4.921 in ; Pyörän leveys 27.0 mm | 1.063 in

1337480

Hinta-alue
12,1072 € - 3,8895 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Valkoinen
  • Kuormituskapasiteetti
    120.00 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Rullapyörä - Termoplastinen polymeeri ; Musta ; Kuormituskapasiteetti 35.00 kg ; Pyörän halkaisija 50.0 mm | 1.969 in ; Pyörän leveys 18.0 mm | 0.709 in

1337482

Hinta-alue
1,0778 € - 0,4844 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    35.00 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Rullapyörä - Elastinen kumirengas ; Sininen ; Kuormituskapasiteetti 150.00 kg ; Pyörän halkaisija 100.0 mm | 3.937 in ; Pyörän leveys 36.0 mm | 1.417 in

1337472

Hinta-alue
30,1834 € - 9,6894 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Elastinen kumirengas
  • Väri
    Sininen
  • Kuormituskapasiteetti
    150.00 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    36.0 mm
Rullapyörä - Termoplastinen polymeeri ; Musta ; Kuormituskapasiteetti 15.0 kg ; Pyörän halkaisija 50.0 mm | 1.969 in ; Pyörän leveys 11.8 mm | 0.465 in

499618

Hinta-alue
1,8487 € - 0,8803 €

Varastotasot
1076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    11.8 mm
Rullapyörä - Polyuretaani ; Punainen ; Kuormituskapasiteetti 55.00 kg ; Pyörän halkaisija 50.0 mm | 1.969 in ; Pyörän leveys 18.0 mm | 0.709 in

1337463

Hinta-alue
4,7123 € - 2,1174 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    55.00 kg
  • Pyörän halkaisija
    50.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Rullapyörä - Polyamidi ; Vaaleanharmaa ; Kuormituskapasiteetti 60.0 kg ; Pyörän halkaisija 63.0 mm | 2.48 in ; Pyörän leveys 22.0 mm | 0.866 in

1337476

Hinta-alue
3,649 € - 1,1622 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Rullapyörä - Polyuretaani ; Punainen ; Kuormituskapasiteetti 450.0 kg ; Pyörän halkaisija 150.0 mm | 5.906 in ; Pyörän leveys 40.0 mm | 1.575 in

1337468

Hinta-alue
131,8745 € - 42,3137 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    450.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    150.0 mm
  • Pyörän leveys
    40.0 mm
Rullapyörä - Kumi ; Musta ; Kuormituskapasiteetti 110.0 kg ; Pyörän halkaisija 125.0 mm | 4.921 in ; Pyörän leveys 37.5 mm | 1.476 in

491137

Hinta-alue
15,9013 € - 8,1589 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    110.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    37.5 mm
Rullapyörä - Kumi ; Musta ; Kuormituskapasiteetti 50.0 kg ; Pyörän halkaisija 200.0 mm | 7.874 in ; Pyörän leveys 50.0 mm | 1.969 in

494782

Hinta-alue
33,0109 € - 17,6642 €

Varastotasot
166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    50.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Pyörän leveys
    50.0 mm
Rullapyörä - Kumi ; Musta ; Kuormituskapasiteetti 60.0 kg ; Pyörän halkaisija 80.0 mm | 3.15 in ; Pyörän leveys 22.0 mm | 0.866 in

491152

Hinta-alue
2,6099 € - 1,3463 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Rullapyörä - Kumi ; Musta ; Kuormituskapasiteetti 80.0 kg ; Pyörän halkaisija 100.0 mm | 3.937 in ; Pyörän leveys 27.0 mm | 1.063 in

491153

Hinta-alue
5,1232 € - 2,6237 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Kääntyvä pyörä - Kumi ; Musta ; Kuormituskapasiteetti 15.0 kg ; Pyörän halkaisija 45.0 mm | 1.772 in ; Pyörän leveys 28.0 mm | 1.102 in

499611

Hinta-alue
12,2038 € - 5,8113 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    15.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    45.0 mm
  • Pyörän leveys
    28.0 mm
Rullapyörä - Polyamidi ; Vaaleanharmaa ; Kuormituskapasiteetti 60.0 kg ; Pyörän halkaisija 80.0 mm | 3.15 in ; Pyörän leveys 22.0 mm | 0.866 in

1337477

Hinta-alue
4,1807 € - 1,3463 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Rullapyörä - Termoplastinen polymeeri ; Musta ; Kuormituskapasiteetti 10.0 kg ; Pyörän halkaisija 35.0 mm | 1.378 in ; Pyörän leveys 10.0 mm | 0.394 in

499613

Hinta-alue
0,5534 € - 0,2635 €

Varastotasot
1566 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    10.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    35.0 mm
  • Pyörän leveys
    10.0 mm
Rullapyörä - Polyamidi ; Vaaleanharmaa ; Kuormituskapasiteetti 25.0 kg ; Pyörän halkaisija 40.0 mm | 1.575 in ; Pyörän leveys 18.0 mm | 0.709 in

1337474

Hinta-alue
2,6824 € - 0,8653 €

Varastotasot
120 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    25.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    40.0 mm
  • Pyörän leveys
    18.0 mm
Rullapyörä - Termoplastinen polymeeri ; Musta ; Kuormituskapasiteetti 40.0 kg ; Pyörän halkaisija 60.0 mm | 2.362 in ; Pyörän leveys 21.5 mm | 0.846 in

1337483

Hinta-alue
1,752 € - 0,5627 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Termoplastinen polymeeri
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    40.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    60.0 mm
  • Pyörän leveys
    21.5 mm
Rullapyörä - Kumi ; Harmaa ; Kuormituskapasiteetti 60.0 kg ; Pyörän halkaisija 80.0 mm | 3.15 in ; Pyörän leveys 22.0 mm | 0.866 in

491144

Hinta-alue
4,5673 € - 2,359 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Kumi
  • Väri
    Harmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Rullapyörä - Kumi ; Musta ; Kuormituskapasiteetti 70.0 kg ; Pyörän halkaisija 100.0 mm | 3.937 in ; Pyörän leveys 30.0 mm | 1.181 in

491147

Hinta-alue
6,2348 € - 3,1991 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm
Rullapyörä - Kumi ; Musta ; Kuormituskapasiteetti 60.0 kg ; Pyörän halkaisija 75.0 mm | 2.953 in ; Pyörän leveys 24.0 mm | 0.945 in

491151

Hinta-alue
4,0115 € - 2,0713 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    75.0 mm
  • Pyörän leveys
    24.0 mm
Rullapyörä - Elastinen kumirengas ; Sininen ; Kuormituskapasiteetti 200.0 kg ; Pyörän halkaisija 125.0 mm | 4.921 in ; Pyörän leveys 36.0 mm | 1.417 in

1337473

Hinta-alue
41,759 € - 13,3949 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Elastinen kumirengas
  • Väri
    Sininen
  • Kuormituskapasiteetti
    200.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Pyörän leveys
    36.0 mm
Rullapyörä - Pyörän leveys - 22.0 mm | 0.866 in ; Kuormituskapasiteetti:60.0 kg ; Pyörän halkaisija:63.0 mm | 2.48 in

1337464

Hinta-alue
8,0956 € - 2,6007 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Polyuretaani
  • Väri
    Punainen
  • Kuormituskapasiteetti
    60.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    63.0 mm
  • Pyörän leveys
    22.0 mm
Rullapyörä - Polyamidi ; Vaaleanharmaa ; Kuormituskapasiteetti 80.0 kg ; Pyörän halkaisija 100.0 mm | 3.937 in ; Pyörän leveys 27.0 mm | 1.063 in

1337478

Hinta-alue
8,0956 € - 2,6007 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Polyamidi
  • Väri
    Vaaleanharmaa
  • Kuormituskapasiteetti
    80.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    27.0 mm
Rullapyörä - Kuormituskapasiteetti:70.0 kg ; Pyörän halkaisija - 100.0 mm | 3.937 in ; Pyörän leveys - 30.0 mm | 1.181 in ; Renkaan laakerityyppi - Rulla

491136

Hinta-alue
9,3764 € - 4,8102 €

Varastotasot
72 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pyörän materiaali
    Kumi
  • Väri
    Musta
  • Kuormituskapasiteetti
    70.0 kg
  • Pyörän halkaisija
    100.0 mm
  • Pyörän leveys
    30.0 mm