Pyöreä nauhatiiviste joko EPDM-sieni- tai EPDM-kiinteällä profiililla, musta viimeistely.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Ulkohalkaisija | Osta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4079 € - 6,3663 € | 20 Varastossa |
EPDM-sieni
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
37,4859 € - 49,9995 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
EPDM-sieni
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
14,2797 € - 16,7988 € | 39 Varastossa |
EPDM-kiinteä
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
2,5876 € - 3,0394 € | 75 Varastossa |
EPDM-sieni
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||||
19,4823 € - 22,9187 € | 1 Varastossa |
EPDM-sieni
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
7,7448 € - 9,3712 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
EPDM-kiinteä
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
27,1492 € - 36,2127 € | 3 Varastossa |
EPDM-kiinteä
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
8,0229 € - 9,4467 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
EPDM-sieni
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
22,8335 € - 28,1896 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
EPDM-kiinteä
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
19,4959 € - 25,9718 € | 5 Varastossa |
EPDM-kiinteä
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
4,8329 € - 5,6954 € | 464 Varastossa |
EPDM-sieni
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
23,7265 € - 31,6262 € | 2 Varastossa |
EPDM-sieni
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
9,2551 € - 10,8843 € | 12 Varastossa |
EPDM-kiinteä
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
47,6994 € - 63,6084 € | 4 Varastossa |
EPDM-kiinteä
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa