Valikko Haku

Rihlatut putken päätytulpat

Varastossa

Rihlatut putken päätytulpat on suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät turvallisesti. Tulpan ulkohalkaisijan suora seinämä tarjoaa vakaan kitkapidon vastakkaisen putken sisähalkaisijan kanssa, saaden aikaan erinomaisen suojan putkeen pääsevältä lialta.

Saatavilla kahtena muotona, joista kummassakin on joustavat erimittaiset rihlat, jotta ne mahtuvat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin. Helppo asentaa ja irrottaa tiiviin istuvuuden ansiosta.

Ne sopivat ihanteellisesti mekaanisiin ja koneenrakennusteollisuuksiin monilla eri teollisuudenaloilla.

  • Kaksi muotoa, joista kummassakin on joustavat erikokoiset rihlat, jotka sopivat eri kokoisiin NPT- ja porausputkiin.
  • Suunniteltu tiivistämään putkien ja letkujen päät varmasti.
  • Ihanteellinen mekaniikan ja koneenrakennuksen käyttöön.
Materiaali: LDPE Väri: Sininen, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Image
Type 5
81 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 D H Tyyppi d2 Osta
0,1382 € - 0,2903 € 14000 Varastossa
15.8 mm
15.2 mm
1
15.8 mm
0,1492 € - 0,1946 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
21.7 mm
1
22.2 mm
0,0402 € - 0,1038 € 5000 Varastossa
9.5 mm
9.0 mm
1
9.5 mm
0,1423 € - 0,299 € 1250 Varastossa
19.0 mm
18.5 mm
1
19.0 mm
0,0402 € - 0,1032 € 62500 Varastossa
12.7 mm
12.2 mm
1
12.7 mm
0,1684 € - 0,2495 € 12450 Varastossa
28.5 mm
28.0 mm
1
28.5 mm
0,0511 € - 0,0795 € 5600 Varastossa
6.0 mm
11.6 mm
11.6 mm
6 - Avoin
11.8 mm
0,0624 € - 0,0971 € 6160 Varastossa
9.8 mm
15.4 mm
16.3 mm
6 - Avoin
17.6 mm
0,0671 € - 0,1045 € 3766 Varastossa
9.8 mm
17.5 mm
16.3 mm
6 - Avoin
17.6 mm
0,0413 € - 0,0643 € 510 Varastossa
5.7 mm
9.9 mm
11.6 mm
6 - Avoin
11.7 mm
0,0851 € - 0,1325 € 5293 Varastossa
11.9 mm
21.8 mm
31.3 mm
5
22.0 mm
0,3123 € - 0,4858 € 4518 Varastossa
28.9 mm
48.1 mm
31.6 mm
5
54.5 mm
0,0869 € - 0,1352 € 2153 Varastossa
16.0 mm
26.2 mm
31.5 mm
5
30.1 mm
0,4826 € - 0,7508 € 180 Varastossa
48.2 mm
71.2 mm
32.0 mm
5
74.0 mm
0,653 € - 1,0157 € 190 Varastossa
70.0 mm
113.9 mm
34.3 mm
5
113.0 mm
0,1476 € - 0,2296 € 35300 Varastossa
18.1 mm
34.6 mm
31.2 mm
5
38.0 mm
10272770 0,095 € - 0,1477 € 3200 Varastossa
15.5 mm
29.8 mm
31.1 mm
5
30.1 mm
0,4904 € - 0,7628 € 200 Varastossa
48.7 mm
75.2 mm
31.6 mm
5
74.0 mm
0,5962 € - 0,9274 € 391 Varastossa
60.3 mm
81.1 mm
31.9 mm
5
88.4 mm
0,2065 € - 0,3212 € 1023 Varastossa
25.0 mm
39.5 mm
30.7 mm
5
46.7 mm
  • / 5
Liikennemerkin suojatulppa 5/8" Sininen LDPE - PIR

10074503

Hinta-alue
0,2903 € - 0,1382 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.8 mm
  • d2
    15.8 mm
  • H
    15.2 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Liikennemerkin suojatulppa 7/8" Sininen LDPE - PIR

10074527

Hinta-alue
0,1946 € - 0,1492 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    22.2 mm
  • d2
    22.2 mm
  • H
    21.7 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Liikennemerkin suojatulppa 3/8" Sininen LDPE - PIR

10074480

Hinta-alue
0,1038 € - 0,0402 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Liikennemerkin suojatulppa 3/4" Sininen LDPE - PIR

10074510

Hinta-alue
0,299 € - 0,1423 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Liikennemerkin suojatulppa 1/2" Sininen LDPE - PIR

10074497

Hinta-alue
0,1032 € - 0,0402 €

Varastotasot
62500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    12.2 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Liikennemerkin suojatulppa 1-1/8" Sininen LDPE - PIR

10074534

Hinta-alue
0,2495 € - 0,1684 €

Varastotasot
12450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    28.5 mm
  • d2
    28.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    LDPE - PIR
Rihlattu putken päätytulppa 11.6 mm 11.6 mm Punainen LDPE

10272671

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0511 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.6 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    11.8 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Rihlattu putken päätytulppa 15.4 mm 16.3 mm Punainen LDPE

10272695

Hinta-alue
0,0971 € - 0,0624 €

Varastotasot
6160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.4 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Rihlattu putken päätytulppa 17.5 mm 16.3 mm Punainen LDPE

10272701

Hinta-alue
0,1045 € - 0,0671 €

Varastotasot
3766 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • d2
    17.6 mm
  • H
    16.3 mm
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Rihlattu putken päätytulppa 9.9 mm 11.6 mm Punainen LDPE

10272664

Hinta-alue
0,0643 € - 0,0413 €

Varastotasot
510 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.9 mm
  • d1
    5.7 mm
  • d2
    11.7 mm
  • H
    11.6 mm
  • Tyyppi
    6 - Avoin
Rihlattu putken päätytulppa 21.8 mm 31.3 mm Punainen LDPE

10272732

Hinta-alue
0,1325 € - 0,0851 €

Varastotasot
5293 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.8 mm
  • d1
    11.9 mm
  • d2
    22.0 mm
  • H
    31.3 mm
  • d3
    14.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 48.1 mm 31.6 mm Punainen LDPE

10272831

Hinta-alue
0,4858 € - 0,3123 €

Varastotasot
4518 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    48.1 mm
  • d1
    28.9 mm
  • d2
    54.5 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    45.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 26.2 mm 31.5 mm Punainen LDPE

10272756

Hinta-alue
0,1352 € - 0,0869 €

Varastotasot
2153 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.2 mm
  • d1
    16.0 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.5 mm
  • d3
    25.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 71.2 mm 32.0 mm Punainen LDPE

10272886

Hinta-alue
0,7508 € - 0,4826 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    71.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    32.0 mm
  • d3
    65.3 mm
Rihlattu putken päätytulppa 113.9 mm 34.3 mm Punainen LDPE

10272923

Hinta-alue
1,0157 € - 0,653 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    113.9 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    113.0 mm
  • H
    34.3 mm
  • d3
    108.5 mm
Rihlattu putken päätytulppa 34.6 mm 31.2 mm Punainen LDPE

10272794

Hinta-alue
0,2296 € - 0,1476 €

Varastotasot
35300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.6 mm
  • d1
    18.1 mm
  • d2
    38.0 mm
  • H
    31.2 mm
  • d3
    31.7 mm
Rihlattu putken päätytulppa 29.8 mm 31.1 mm Punainen LDPE

10272770

Hinta-alue
0,1477 € - 0,095 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.8 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    30.1 mm
  • H
    31.1 mm
  • d3
    25.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 75.2 mm 31.6 mm Punainen LDPE

10272893

Hinta-alue
0,7628 € - 0,4904 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.2 mm
  • d1
    48.7 mm
  • d2
    74.0 mm
  • H
    31.6 mm
  • d3
    65.3 mm
Rihlattu putken päätytulppa 81.1 mm 31.9 mm Punainen LDPE

10272916

Hinta-alue
0,9274 € - 0,5962 €

Varastotasot
391 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    81.1 mm
  • d1
    60.3 mm
  • d2
    88.4 mm
  • H
    31.9 mm
  • d3
    79.0 mm
Rihlattu putken päätytulppa 39.5 mm 30.7 mm Punainen LDPE

10272817

Hinta-alue
0,3212 € - 0,2065 €

Varastotasot
1023 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    39.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    46.7 mm
  • H
    30.7 mm
  • d3
    36.9 mm