Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.
Rihlattu muoto takaa tiiviin istuvuuden ja estää vuotamisen ja lisää samalla pitoa ja vakautta.Se estää pölyn, lian ja kontaminaation pääsyn sisään.Se on helppo asentaa ja työntää reikään, kunnes se on tiukka. Materiaali: PE Väri: Punainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1604, SR1603
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | Väri | H | Pidiketyyppi | d | h1 | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,271 € - 0,5261 € | 1880 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4887 € - 1,1443 € | 2400 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4148 € - 0,8107 € | 24000 Varastossa |
0.35 in
8.9 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
3.0 in
76.2 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3765 € - 0,8941 € | 925 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,4353 € - 0,6699 € | 1400 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,5599 € - 1,3254 € | 240 Varastossa |
0.32 in
8.1 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
4.0 in
101.6 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,293 € - 0,5721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,5394 € - 1,127 € | 1800 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2738 € - 0,437 € | 1340 Varastossa |
0.38 in
9.7 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
2.0 in
50.8 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,2519 € - 0,4945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.38 in
9.7 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
2.25 in
57.2 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,9542 € - 1,9579 € | 275 Varastossa |
0.598 in
15.2 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 1,3102 € - 3,3926 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
6.0 in
152.4 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3313 € - 0,644 € | 14400 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
|
Sormiotteella
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0571 € - 0,1377 € | 303400 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Valkoinen
|
0.457 in
11.6 mm
|
Ilman sormiotetta
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,868 € - 2,3058 € | 500 Varastossa |
0.524 in
13.3 mm
|
Punainen
|
0.559 in
14.2 mm
|
Sormiotteella
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,1437 € - 0,3593 € | 18200 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sormiotteella
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,4915 € - 0,5161 € | 157783 Varastossa |
0.48 in
12.2 mm
|
Valkoinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 0,0674 € - 0,171 € | 184822 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Valkoinen
|
0.461 in
11.7 mm
|
Sormiotteella
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,2587 € - 0,7475 € | 13680 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Valkoinen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,5572 € - 1,219 € | 850 Varastossa |
0.504 in
12.8 mm
|
Punainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
Sormiotteella
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa