Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4205 € - 15,5831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 3,3406 € - 3,3542 € | 346 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 8,5021 € - 8,6527 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 9,1592 € - 9,2825 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,4649 € - 2,8578 € | 3224 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,1357 € - 2,1631 € | 12 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messinki
|
Naaras
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 12,8284 € - 13,0338 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Messinki
|
Uros
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 10,0902 € - 10,2408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 0,3039 € - 0,4189 € | 7534 Varastossa |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Naaras
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 1,4512 € - 3,19 € | 1181 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Kierretappi
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| 6,4966 € - 8,0913 € | 27 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 6,4203 € - 7,9681 € | 260 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 10,1587 € - 10,2956 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierteinen pohjareikä
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2135 € - 0,2971 € | 16000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Naaras
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2354 € - 0,3272 € | 23942 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
PA
|
Naaras
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 0,7475 € - 1,5698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Messinki
|
Naaras
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 2,9161 € - 2,9298 € | 33 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Naaras
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 12,9653 € - 17,675 € | 160 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Uros
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 19,8382 € - 20,1531 € | 36 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Messinki
|
Uros
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
| 8,7896 € - 8,9539 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa