Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Naaraspuolisissa nuppikahvoissa on karkeat rihlat kahvan ulkopuolella, tarjoten tukevan ja mukavan tartuntapinnan. Nämä kestävät nupit sopivat uroskohteisiin ja kestävät öljyjä, polttoaineita ja rasvoja.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Kierteen materiaali | Asennustyyppi | Kierteen pituus | Nupin materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,4205 € - 15,5831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,4238 € - 2,9901 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Naaras
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7382 € - 3,5938 € | 3330 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,4649 € - 2,8578 € | 3224 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,1357 € - 2,1631 € | 12 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messinki
|
Naaras
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 12,8284 € - 13,0338 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Messinki
|
Uros
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 10,0902 € - 10,2408 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,9161 € - 2,9298 € | 33 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Naaras
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 19,8382 € - 20,1531 € | 36 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Messinki
|
Uros
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4233 € - 2,478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messinki
|
Naaras
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5881 € - 2,7802 € | 5515 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 14,6493 € - 14,8547 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Messinki
|
Uros
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 14,2934 € - 14,5261 € | 51 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Messinki
|
Kierretappi
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 11,0349 € - 11,1855 € | 8 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Messinki
|
Kierteinen pohjareikä
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 0,256 € - 0,3559 € | 5750 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Naaras
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 8,7896 € - 8,9539 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messinki
|
Kierteinen pohjareikä
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,506 € - 3,9389 € | 500 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,1357 € - 2,1631 € | 20 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messinki
|
Naaras
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| 12,9653 € - 17,675 € | 160 Varastossa |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messinki
|
Uros
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2793 € - 0,3847 € | 2668 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Naaras
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa