These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaali: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Laipan korkeus | Minimi ulkohalkaisija | Väri | Materiaali | Pituus kannan alla | Maksimi ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0833 € - 0,0925 € | 60274 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,0774 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3148 € - 0,3368 € | 6000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2546 € | 57780 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2546 € | 15964 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2546 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,2788 € - 0,2914 € | 21 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,219 € - 0,2656 € | 34448 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2546 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2546 € | 2900 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2546 € | 8000 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2272 € - 0,2765 € | 974 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2546 € | 2418 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2656 € - 0,3244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Musta
|
40% Glass Filled PPS
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,4308 € - 0,4484 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3.0 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,1547 € | 2433 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,3944 € - 0,4107 € | 753 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3409 € - 0,3655 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,1861 € - 0,2395 € | 112300 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2135 € - 0,2765 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.173 in
4.4 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa