Valikko Haku

Reunukselliset aluslevyt

Varastossa

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Reunukselliset aluslevyt on suunniteltu tarjoamaan sähkö- ja lämpöeristystä kokoonpanoille, joissa tämä on olennainen vaatimus.
  • Ne ovat itsevoitelevia ja kestävät korroosiota ja hankausta.
  • Suositellaan käytettäviksi reunuksellisten aluslevyjen sijaan kosteissa ympäristöissä.
Materiaali: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
356 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Laipan korkeus Minimi ulkohalkaisija Väri Materiaali Pituus kannan alla Maksimi ulkohalkaisija Osta
0,0212 € - 0,0262 € 1985 Varastossa
1.3 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0291 € - 0,0359 € 5960 Varastossa
2.0 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0234 € - 0,0289 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Nailon 6/6
0,034 € - 0,042 € 1457 Varastossa
2.1 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0554 € - 0,0684 € 1420 Varastossa
2.1 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0215 € - 0,0266 € 155785 Varastossa
1.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0208 € - 0,0257 € 9898 Varastossa
1.4 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,1627 € - 0,2009 € 2702 Varastossa
2.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,03 € - 0,037 € 33403 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0193 € - 0,0239 € 1940 Varastossa
1.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0315 € - 0,0389 € 5247 Varastossa
2.5 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0164 € - 0,0203 € 13736 Varastossa
1.2 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0245 € - 0,0303 € 426 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,1371 € - 0,1693 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0476 € - 0,0588 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0466 € - 0,0575 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0404 € - 0,0499 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0539 € - 0,0665 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.7 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0697 € - 0,086 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8 mm
Väritön
Nailon 6/6
0,0717 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
2 mm
Väritön
Nailon 6/6
  • / 18
EBF-aluslevy #8. M4 4.2 mm 9.0 mm Nailon 6/6

10217399

Hinta-alue
0,0262 € - 0,0212 €

Varastotasot
1985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    0.75 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.3 mm
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #8. M4
  • Väri
    Väritön
EBF-aluslevy 10.3 mm Nailon 6/6

10217481

Hinta-alue
0,0359 € - 0,0291 €

Varastotasot
5960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    10.3 mm
  • Laipan korkeus
    2.0 mm
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    1/8
Aluslevy 3.1 mm; 7.0 mm; 1.4 mm Väritön Nailon 6/6

10217382

Hinta-alue
0,0289 € - 0,0234 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Nailon 6/6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tullinimike
    3926909790
EBF-aluslevy 5/16. M8 8.1 mm 15.8 mm Nailon 6/6

10217450

Hinta-alue
0,042 € - 0,034 €

Varastotasot
1457 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.25 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Laipan korkeus
    2.1 mm
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    5/16. M8
  • Väri
    Väritön
EBF-aluslevy 10.0 mm Nailon 6/6

10217474

Hinta-alue
0,0684 € - 0,0554 €

Varastotasot
1420 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.6 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Laipan korkeus
    2.1 mm
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M10. 3/8
  • Väri
    Väritön
EBF-aluslevy M6 6.3 mm 12.5 mm Nailon 6/6

10217443

Hinta-alue
0,0266 € - 0,0215 €

Varastotasot
155785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.3 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.3 mm
  • Laipan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
EBF-aluslevy #10. M5 5.2 mm 10.4 mm Nailon 6/6

10217429

Hinta-alue
0,0257 € - 0,0208 €

Varastotasot
9898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.05 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.4 mm
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    #10. M5
  • Väri
    Väritön
EBF-aluslevy 14.0 mm Nailon 6/6

10217504

Hinta-alue
0,2009 € - 0,1627 €

Varastotasot
2702 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.5 mm
  • Sisähalkaisija
    14.0 mm
  • Laipan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M14. 9/16
  • Väri
    Väritön
EBF-aluslevy M8 8.2 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10217467

Hinta-alue
0,037 € - 0,03 €

Varastotasot
33403 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.5 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M8
EBF-aluslevy M4.8 4.8 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10217412

Hinta-alue
0,0239 € - 0,0193 €

Varastotasot
1940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.7 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    4.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
  • Laipan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4.8
EBF-aluslevy 13.2 mm Nailon 6/6

10217498

Hinta-alue
0,0389 € - 0,0315 €

Varastotasot
5247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    2.0 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    12.2 mm
  • Sisähalkaisija
    13.2 mm
  • Laipan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    1/4
EBF-aluslevy M4.2 4.2 mm 9.0 mm Nailon 6/6

10217405

Hinta-alue
0,0203 € - 0,0164 €

Varastotasot
13736 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.8 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    3.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4.2
EBF-aluslevy M6 6.1 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10217436

Hinta-alue
0,0303 € - 0,0245 €

Varastotasot
426 Varastossa
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.2 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M6
  • Väri
    Väritön
Aluslevy kauluksella 0.635 in Nailon 6/6

10334836

Hinta-alue
0,1693 € - 0,1371 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    12.7 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    16.1 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
Aluslevy kauluksella 0.260 in Nailon 6/6

10334584

Hinta-alue
0,0588 € - 0,0476 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    6.4 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    13 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    9.4 mm
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Laipan korkeus
    1.6 mm
Aluslevy kauluksella 0.430 in Nailon 6/6

10334737

Hinta-alue
0,0575 € - 0,0466 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    1.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    10.9 mm
  • Laipan korkeus
    4.8 mm
Aluslevy kauluksella 0.255 in Nailon 6/6

10334676

Hinta-alue
0,0499 € - 0,0404 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    3.2 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    11.9 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Laipan korkeus
    1.2 mm
Aluslevy kauluksella 0.322 in Nailon 6/6

10334805

Hinta-alue
0,0665 € - 0,0539 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    10 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    18.8 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    10.9 mm
  • Sisähalkaisija
    8.2 mm
  • Laipan korkeus
    1.7 mm
Aluslevy kauluksella 0.184 in Nailon 6/6

10334546

Hinta-alue
0,086 € - 0,0697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    7.9 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    16 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    6.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.7 mm
  • Laipan korkeus
    1.8 mm
Aluslevy kauluksella 0.406 in Nailon 6/6

10334867

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0717 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Alustan korkeus
    13.5 mm
  • Laipan ulkohalkaisija
    24 mm
  • Pohjan ulkohalkaisija
    11.9 mm
  • Sisähalkaisija
    10.3 mm
  • Laipan korkeus
    2 mm