These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiaali: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSarjanumero: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Laipan korkeus | Minimi ulkohalkaisija | Väri | Materiaali | Pituus kannan alla | Maksimi ulkohalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2573 € - 0,3135 € | 81978 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2546 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2546 € | 2540 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0727 € - 0,0774 € | 7000 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0873 € - 0,0929 € | 33963 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2587 € - 0,3148 € | 6000 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2573 € - 0,3135 € | 16592 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,3107 € - 0,3313 € | 2000 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,1861 € | 2109 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,2587 € - 0,3148 € | 51233 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,3614 € - 0,3847 € | 2000 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 0,219 € - 0,2656 € | 2995 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2546 € | 180 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2546 € | 2900 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2546 € | 6000 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,0833 € - 0,0925 € | 59274 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2546 € | 9469 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,1971 € | 13043 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,219 € - 0,2656 € | 34448 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 0,2327 € - 0,2834 € | 5846 Varastossa |
0.067 in
1.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa