Valikko Haku

Reunajohtopidikkeet

Varastossa

Edge Wire Saddles allow cables and wires to be fixed to the edge of a panel or in a panel cut-out.

The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.

The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA or Nylon 6/6)
  • Colours: Black, Grey and Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 flame rated options
  • Temperature Range: -40C up to 85C


Series Code :SR1834

Sarjanumero: SR1834

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopivat paneelin paksuudet Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
0,0739 € - 0,0922 € 600 Varastossa
16.2 mm
6.1 mm
0,0739 € - 0,0922 € 15250 Varastossa
20.0 mm
10.0 mm
0,224 € - 0,2558 € 15031 Varastossa
19.8 mm
16.3 mm
0,0739 € - 0,0922 € 7500 Varastossa
20.0 mm
10.0 mm
0,0771 € - 0,1057 € 3500 Varastossa
21.6 mm
10.6 mm
0,224 € - 0,2558 € 5074 Varastossa
26.8 mm
24.9 mm
0,0849 € - 0,106 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
10.0 mm
0,1948 € - 0,2224 € 68073 Varastossa
28.8 mm
24.9 mm
0,1215 € - 0,1215 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.6 mm
11.2 mm
0,1962 € - 0,2238 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.0 mm
19.0 mm
0,2473 € - 0,2818 € 438 Varastossa
30.4 mm
12.1 mm
0,0849 € - 0,106 € 8000 Varastossa
20.0 mm
10.0 mm
0,1948 € - 0,2224 € 362589 Varastossa
26.8 mm
33.3 mm
0,0753 € - 0,1035 € 290 Varastossa
28.0 mm
23.2 mm
0,0739 € - 0,0922 € 35540 Varastossa
20.0 mm
10.0 mm
0,1948 € - 0,2224 € 3007 Varastossa
19.8 mm
16.3 mm
0,0739 € - 0,0922 € 4070 Varastossa
11.3 mm
6.1 mm
0,1948 € - 0,2224 € 240511 Varastossa
26.8 mm
24.9 mm
0,2148 € - 0,2386 € 14076 Varastossa
31.0 mm
19.0 mm
0,2238 € - 0,2542 € 11000 Varastossa
30.4 mm
12.1 mm
  • / 2
Kaapeliläpivientikumi Reuna 5.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10005903

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0739 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    3.6 mm
  • Sisäkorkeus
    5.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Reuna 6.5 mm 11.6 mm Nailon 6/6

10005927

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0739 €

Varastotasot
15250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    6.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Reunan kannatin 7.4 mm 11.6 mm PA

10013908

Hinta-alue
0,2558 € - 0,224 €

Varastotasot
15031 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reunan kannatin
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Syvyys
    4.6 mm
  • Sisäkorkeus
    7.4 mm
Johtopidike 6.5 mm 11.6 mm Musta Nailon 6/6

10005897

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0739 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    6.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.2 mm
Kaapeliläpivientikumi Reuna 6.5 mm 11.7 mm Nailon 6/6

10005941

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0771 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Sisäkorkeus
    6.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.8 mm
Kaapeliläpivientikumi Reunan kannatin 15.0 mm 16.7 mm PA

10013922

Hinta-alue
0,2558 € - 0,224 €

Varastotasot
5074 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reunan kannatin
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Syvyys
    4.6 mm
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Reunan kannatin 6.5 mm 11.6 mm PA

10108543

Hinta-alue
0,106 € - 0,0849 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Reunan kannatin
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Syvyys
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    6.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Reuna 14.7 mm 16.8 mm Nailon 6/6

10013939

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
68073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    4.6 mm
  • Sisäkorkeus
    14.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Reunan kannatin 6.5 mm 11.7 mm PA

10644737

Hinta-alue
0,1215 € - 0,1215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reunan kannatin
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Syvyys
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    6.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Hinged Edge 12.0 mm 19.6 mm Nailon 6/6

10009765

Hinta-alue
0,2238 € - 0,1962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Hinged Edge
  • Syvyys
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    12.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nailon 6/6

10009796

Hinta-alue
0,2818 € - 0,2473 €

Varastotasot
438 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Hinged Edge
  • Syvyys
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    8.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Reunan kannatin 6.5 mm 11.6 mm PA

10108536

Hinta-alue
0,106 € - 0,0849 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kiinnikkeen malli
    Reunan kannatin
  • Kannatintyyppi
    Suorakulma
  • Syvyys
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    6.5 mm
Kaapeliläpivientikumi Reuna 23.1 mm 22.8 mm Nailon 6/6

10013946

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
362589 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    4.6 mm
  • Sisäkorkeus
    23.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Johtopidike 11.2 mm 21.0 mm Väritön Nailon 6/6

10005866

Hinta-alue
0,1035 € - 0,0753 €

Varastotasot
290 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reunan kannatin
  • Syvyys
    6.2 mm
  • Sisäkorkeus
    7.75 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Reuna 6.5 mm 11.6 mm Nailon 6/6

10005910

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0739 €

Varastotasot
35540 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    4.8 mm
  • Sisäkorkeus
    6.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Reuna 7.4 mm 11.6 mm Nailon 6/6

10013892

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
3007 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    4.6 mm
  • Sisäkorkeus
    7.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Johtopidike Väritön Nailon 6/6

10005934

Hinta-alue
0,0922 € - 0,0739 €

Varastotasot
4070 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    3.6 mm
  • Sisäkorkeus
    5.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Reuna 15.0 mm 16.7 mm Nailon 6/6

10013915

Hinta-alue
0,2224 € - 0,1948 €

Varastotasot
240511 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reuna
  • Syvyys
    4.6 mm
  • Sisäkorkeus
    15.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi Reunan kannatin 12.0 mm 19.6 mm PA

10009772

Hinta-alue
0,2386 € - 0,2148 €

Varastotasot
14076 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Reunan kannatin
  • Kannatintyyppi
    Saranakulma
  • Syvyys
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    12.0 mm
Kaapeliläpivientikumi Hinged Edge 8.5 mm 19.6 mm Nailon 6/6

10009789

Hinta-alue
0,2542 € - 0,2238 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiinnikkeen malli
    Hinged Edge
  • Syvyys
    6.6 mm
  • Sisäkorkeus
    8.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.6 mm