Valikko Haku

O-Ring 5.0 mm 2.0 mm NBR Black

This o-ring is made of nitrile (NBR70) and is suitable to European metric standard. It's has an internal diameter of 5mm. The o-ring provides a tight seal to prevent fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Tuotekoodi:

490112

1692 Varastossa For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,0621 €
1000 - 1999 0,0588 €
2000 + 0,0558 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

6,21 €

100 x 0,0621 €

Lisää mallikappale +

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Cross Section Dimensions 2.0 mm
Ring Type O-Ring
Inside Diameter 5.0 mm
Full Material Nitrile Butadiene Rubber
Colour Black
Commodity Code 3926909790
Type Individual part

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä