Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
2000 - 9999 | 0,0989 € |
10000 - 19999 | 0,0928 € |
20000 - 29999 | 0,087 € |
30000 + | 0,0811 € |
Adhesive Type | Rubber |
---|---|
Removability | Removable |
Overall Length | 127.0 mm |
Overall Length | 5 in |
Colour | White |
Commodity Code | 3919908099 |
Shape | Rectangular |
Overall Diameter | 25.4 mm |
Overall Diameter | 1 in |
Overall Thickness | 1.6 mm |
Overall Thickness | 0.063 in |
Overall Width | 25.4 mm |
Overall Width | 1 in |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa