Valikko Haku

Rattaat - hammastetut

Varastossa

Hammaspyörät ovat yleisin ratastyyppi. Niitä käytetään monessa kohteessa, jossa on välitettävä manuaalista voimaa.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Keskiön halkaisija Reiän läpimitta Pikakatselu
104000700005
6,8355 € - 16,7954 € 80 Varastossa
12.0 mm
6.0 mm
104001100005
11,5997 € - 13,3258 € 107 Varastossa
16.0 mm
8.0 mm
104003600005
4,5455 € - 11,213 € Tuotannossa
15.0 mm
6.0 mm
104004300005
10,4604 € - 12,0025 € 107 Varastossa
17.0 mm
8.0 mm
551389
0,4131 € - 1,7375 € 362 Varastossa
2.35 mm
104001800005
19,7356 € - 22,624 € Tuotannossa
20.0 mm
10.0 mm
551385
0,4131 € - 1,7375 € 9500 Varastossa
2.35 mm
104000100005
4,7871 € - 11,7688 € 470 Varastossa
9.0 mm
4.0 mm
104003700005
4,7871 € - 11,7688 € 240 Varastossa
15.0 mm
6.0 mm
551392
0,4131 € - 1,7375 € 950 Varastossa
2.35 mm
104002500005
22,0832 € - 31,4734 € 19 Varastossa
24.0 mm
12.0 mm
104003300005
3,4177 € - 8,4098 € 155 Varastossa
12.0 mm
4.0 mm
551393
0,4131 € - 1,7375 € 500 Varastossa
2.35 mm
104000400005
5,9149 € - 14,5721 € 571 Varastossa
12.0 mm
6.0 mm
104003000005
3,1876 € - 7,8298 € 50 Varastossa
10.0 mm
4.0 mm
104003900005
6,145 € - 15,1279 € 80 Varastossa
15.0 mm
6.0 mm
104000500005
6,3752 € - 15,6838 € 90 Varastossa
12.0 mm
6.0 mm
104001200005
13,2913 € - 15,2591 € 103 Varastossa
16.0 mm
8.0 mm
104004900005
18,9531 € - 21,7379 € 71 Varastossa
24.0 mm
10.0 mm
104000900005
9,9081 € - 11,358 € 17 Varastossa
12.0 mm
6.0 mm
104001600005
15,2706 € - 17,5146 € 92 Varastossa
18.0 mm
8.0 mm
104002000005
20,0808 € - 23,0268 € 178 Varastossa
20.0 mm
10.0 mm
104004200005
9,9081 € - 11,358 € 15 Varastossa
14.0 mm
6.0 mm
551388
0,4131 € - 1,7375 € 284 Varastossa
2.35 mm
104001300005
15,846 € - 18,1591 € 422 Varastossa
16.0 mm
8.0 mm
  • / 3
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 6.0 mm | 0.236 in Keskiön halkaisija 12.0 mm | 0.472 in Hampaiden määrä 28

104000700005

Hinta-alue
16,7954 € - 6,8355 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Hampaan leveys
    8.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    28.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 8.0 mm | 0.315 in Keskiön halkaisija 16.0 mm | 0.63 in Hampaiden määrä 40

104001100005

Hinta-alue
13,3258 € - 11,5997 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Hampaan leveys
    8.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 6.0 mm | 0.236 in Keskiön halkaisija 15.0 mm | 0.591 in Hampaiden määrä 50

104003600005

Hinta-alue
11,213 € - 4,5455 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 8.0 mm | 0.315 in Keskiön halkaisija 17.0 mm | 0.669 in Hampaiden määrä 18

104004300005

Hinta-alue
12,0025 € - 10,4604 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Hampaan leveys
    12.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    17.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 2.35 mm | 0.093 in Hampaiden määrä 11

551389

Hinta-alue
1,7375 € - 0,4131 €

Varastotasot
362 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    2.35 mm
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Asetaali
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 10.0 mm | 0.394 in Keskiön halkaisija 20.0 mm | 0.787 in Hampaiden määrä 20

104001800005

Hinta-alue
22,624 € - 19,7356 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Hampaan leveys
    15.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 2.35 mm | 0.093 in Hampaiden määrä 14

551385

Hinta-alue
1,7375 € - 0,4131 €

Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    2.35 mm
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Asetaali
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 4.0 mm | 0.157 in Keskiön halkaisija 9.0 mm | 0.354 in Hampaiden määrä 12

104000100005

Hinta-alue
11,7688 € - 4,7871 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Hampaan leveys
    8.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    9.0 mm
  • Keskiön leveys
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 6.0 mm | 0.236 in Keskiön halkaisija 15.0 mm | 0.591 in Hampaiden määrä 60

104003700005

Hinta-alue
11,7688 € - 4,7871 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    60.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 2.35 mm | 0.093 in Hampaiden määrä 12

551392

Hinta-alue
1,7375 € - 0,4131 €

Varastotasot
950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    2.35 mm
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.3 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Asetaali
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 12.0 mm | 0.472 in Keskiön halkaisija 24.0 mm | 0.945 in Hampaiden määrä 35

104002500005

Hinta-alue
31,4734 € - 22,0832 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Hampaan leveys
    15.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    12.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    35.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 4.0 mm | 0.157 in Keskiön halkaisija 12.0 mm | 0.472 in Hampaiden määrä 40

104003300005

Hinta-alue
8,4098 € - 3,4177 €

Varastotasot
155 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 2.35 mm | 0.093 in Hampaiden määrä 16

551393

Hinta-alue
1,7375 € - 0,4131 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    2.35 mm
  • Hampaan leveys
    3.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    11.2 mm
  • Kokonaisleveys
    3.5 mm
  • Koko materiaali
    Asetaali
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 6.0 mm | 0.236 in Keskiön halkaisija 12.0 mm | 0.472 in Hampaiden määrä 20

104000400005

Hinta-alue
14,5721 € - 5,9149 €

Varastotasot
571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Hampaan leveys
    8.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 4.0 mm | 0.157 in Keskiön halkaisija 10.0 mm | 0.394 in Hampaiden määrä 25

104003000005

Hinta-alue
7,8298 € - 3,1876 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    4.0 mm
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    10.0 mm
  • Keskiön leveys
    4.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 6.0 mm | 0.236 in Keskiön halkaisija 15.0 mm | 0.591 in Hampaiden määrä 96

104003900005

Hinta-alue
15,1279 € - 6,145 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    15.0 mm
  • Keskiön leveys
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    96.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 6.0 mm | 0.236 in Keskiön halkaisija 12.0 mm | 0.472 in Hampaiden määrä 21

104000500005

Hinta-alue
15,6838 € - 6,3752 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Hampaan leveys
    8.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    21.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 8.0 mm | 0.315 in Keskiön halkaisija 16.0 mm | 0.63 in Hampaiden määrä 45

104001200005

Hinta-alue
15,2591 € - 13,2913 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Hampaan leveys
    8.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 10.0 mm | 0.394 in Keskiön halkaisija 24.0 mm | 0.945 in Hampaiden määrä 40

104004900005

Hinta-alue
21,7379 € - 18,9531 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Hampaan leveys
    12.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    24.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 6.0 mm | 0.236 in Keskiön halkaisija 12.0 mm | 0.472 in Hampaiden määrä 32

104000900005

Hinta-alue
11,358 € - 9,9081 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Hampaan leveys
    8.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    12.0 mm
  • Keskiön leveys
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    32.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 8.0 mm | 0.315 in Keskiön halkaisija 18.0 mm | 0.709 in Hampaiden määrä 15

104001600005

Hinta-alue
17,5146 € - 15,2706 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Hampaan leveys
    15.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    18.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 10.0 mm | 0.394 in Keskiön halkaisija 20.0 mm | 0.787 in Hampaiden määrä 24

104002000005

Hinta-alue
23,0268 € - 20,0808 €

Varastotasot
178 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Hampaan leveys
    15.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    20.0 mm
  • Keskiön leveys
    10.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 6.0 mm | 0.236 in Keskiön halkaisija 14.0 mm | 0.551 in Hampaiden määrä 15

104004200005

Hinta-alue
11,358 € - 9,9081 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    6.0 mm
  • Hampaan leveys
    12.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    14.0 mm
  • Keskiön leveys
    6.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 2.35 mm | 0.093 in Hampaiden määrä 11

551388

Hinta-alue
1,7375 € - 0,4131 €

Varastotasot
284 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    2.35 mm
  • Hampaan leveys
    3.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    10.4 mm
  • Kokonaisleveys
    3.0 mm
  • Koko materiaali
    Asetaali
Rattaat - hammastetut Reiän läpimitta 8.0 mm | 0.315 in Keskiön halkaisija 16.0 mm | 0.63 in Hampaiden määrä 50

104001300005

Hinta-alue
18,1591 € - 15,846 €

Varastotasot
422 Varastossa
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Hampaan leveys
    8.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    16.0 mm
  • Keskiön leveys
    8.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm