Rakennustelineiden putkien varoitussukka
Varastossa
Rakennustelineiden putkien varoitussukka
Tarvitsetko tarjouksen?
Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa
Suodata tai hae versioita
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Brittiläinen
Metrinen
Pikakatselu | Tuotekoodi | Hinta-alue | Saatavuus | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464966 | 18,39 € - 20,44 € | 3 Varastossa | |||||||||
Putkiholkki - Kokonaispituus 100.0 m | 328.084 ft ; Kokonaisleveys100.0 mm | 3.937 in
- Hinta-alue
- 20,44 € - 18,39 €
- Varastotasot
- 3 Varastossa
Ominaisuudet
-
Väri
Punainen valkoinen -
Koko materiaali
Polyetyleeni -
Materiaali
PE -
Kokonaispituus
100.0 mm -
Kokonaisleveys
100.0 mm
Usein ostettu
Tuotteen pinnat
Tuotevalikoima Huonekalujen suojaus - Kuljetus
Tuotesarja Rakennustelineiden putkien varoitussukka
Materiaali Muovi