Valikko Haku

Raka maskeringskåpor

Varastossa

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikonikumi, EPDM, Silikoni Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Vaaleansininen, Oranssi, Vaaleanvihreä, Harmaa Sarjanumero: SR1052, SR1095

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
246 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus IH Väri Materiaali D Osta
0,1985 € - 0,2204 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Väritön
Silikoni
5.9 mm
0,2067 € - 0,2286 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Väritön
Silikonikumi
5.7 mm
0,1369 € - 0,1369 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
Väritön
Silikonikumi
3.8 mm
0,1104 € - 0,1228 € 54250 Varastossa
12.7 mm
Väritön
Silikonikumi
4.4 mm
0,1337 € - 0,1492 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Väritön
Silikonikumi
7.1 mm
0,1519 € - 0,1697 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Väritön
Silikonikumi
5.5 mm
0,1317 € - 0,1464 € 4085 Varastossa
25.4 mm
Väritön
Silikonikumi
3.5 mm
0,245 € - 0,245 € 16 Varastossa
25.4 mm
Väritön
Silikonikumi
9.5 mm
0,3436 € - 0,3833 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Väritön
Silikonikumi
12.7 mm
0,2573 € - 0,2861 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Musta
EPDM
4.4 mm
0,124 € - 0,1382 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
2.5 mm
0,2916 € - 0,3272 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
5.9 mm
0,3409 € - 0,3806 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Musta
EPDM
7.1 mm
0,3436 € - 0,3833 € 33792 Varastossa
25.4 mm
Musta
EPDM
7.1 mm
0,4408 € - 0,4901 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
8.7 mm
0,271 € - 0,3012 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
5.5 mm
0,4805 € - 0,5339 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
11.1 mm
0,7037 € - 0,7831 € 43 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
12.2 mm
0,1998 € - 0,2094 € 30130 Varastossa
12.7 mm
Musta
EPDM
3.2 mm
0,2875 € - 0,319 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Musta
EPDM
5.7 mm
  • / 13
Cape 5.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250372

Hinta-alue
0,2204 € - 0,1985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20;M6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Cape 5.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250358

Hinta-alue
0,2286 € - 0,2067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 3.8 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250242

Hinta-alue
0,1369 € - 0,1369 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 4.4 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250280

Hinta-alue
0,1228 € - 0,1104 €

Varastotasot
54250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 7.1 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250396

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 5.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250327

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1519 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Cape 3.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242261

Hinta-alue
0,1464 € - 0,1317 €

Varastotasot
4085 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Cape 9.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242315

Hinta-alue
0,245 € - 0,245 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10;1/8 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Cape 12.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374405

Hinta-alue
0,3833 € - 0,3436 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in;1/4 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    UNF
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Hinta-alue
0,2861 € - 0,2573 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 2.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250754

Hinta-alue
0,1382 € - 0,124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250976

Hinta-alue
0,3272 € - 0,2916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6;1/4 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 7.1 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251010

Hinta-alue
0,3806 € - 0,3409 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.1 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Hinta-alue
0,3833 € - 0,3436 €

Varastotasot
33792 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 8.7 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251058

Hinta-alue
0,4901 € - 0,4408 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Hinta-alue
0,3012 € - 0,271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 11.1 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251126

Hinta-alue
0,5339 € - 0,4805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 12.2 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251164

Hinta-alue
0,7831 € - 0,7037 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250785

Hinta-alue
0,2094 € - 0,1998 €

Varastotasot
30130 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 5.7 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250952

Hinta-alue
0,319 € - 0,2875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi