Räikkäniitit - nailon

Varastossa

Napsauta 2 niittiä yhteen saadaksesi 1 valmiin liittimen! Ei vaadi työkaluja, ruuveja tms. Erityinen vaimenninaluslevy saatavilla suuremmille pinnoille.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Väri Ankkurin pituus
096201000001
0,1309 € - 0,1699 € 11000 Varastossa
5.5 mm
Väritön
19.8 mm
096205500001
0,1309 € - 0,1699 € 19000 Varastossa
7.2 mm
Väritön
19.8 mm
096205512401
0,1309 € - 0,1699 € 33000 Varastossa
7.2 mm
Punainen
19.8 mm
096061008701
0,0993 € - 0,1277 € 270 Varastossa
5.5 mm
Sininen
5.4 mm
096131000001
0,1203 € - 0,1551 € 74000 Varastossa
5.5 mm
Väritön
12.4 mm
096061012401
0,0993 € - 0,1277 € 112000 Varastossa
5.5 mm
Punainen
5.4 mm
096065508701
0,0993 € - 0,1277 € 13500 Varastossa
7.2 mm
Sininen
5.4 mm
096091000201
0,1097 € - 0,1425 € 21081 Varastossa
Harmaa
8.5 mm
096095500001
0,1097 € - 0,1425 € 29460 Varastossa
5.5 mm
Väritön
8.5 mm
096095559901
0,1097 € - 0,1425 € 130 Varastossa
7.2 mm
Musta
8.5 mm
096131012401
0,1203 € - 0,1551 € 25500 Varastossa
5.5 mm
Punainen
12.4 mm
096135500201
0,1203 € - 0,1551 € 500 Varastossa
7.2 mm
Harmaa
12.4 mm
096061013201
0,0993 € - 0,1277 € 121000 Varastossa
5.5 mm
Keltainen
5.4 mm
096091012401
0,1097 € - 0,1425 € 38500 Varastossa
5.5 mm
Punainen
8.5 mm
096095500201
0,1097 € - 0,1425 € 3500 Varastossa
7.2 mm
Harmaa
8.5 mm
096131013201
0,1203 € - 0,1551 € 48000 Varastossa
5.5 mm
Keltainen
12.4 mm
096061000001
0,0993 € - 0,1277 € 4500 Varastossa
5.5 mm
Väritön
5.4 mm
096065512401
0,0993 € - 0,1277 € 34500 Varastossa
7.2 mm
Punainen
5.4 mm
096065559901
0,0993 € - 0,1277 € 17841 Varastossa
7.2 mm
Musta
5.4 mm
096065500201
0,0993 € - 0,1277 € Tuotannossa
7.2 mm
Harmaa
5.4 mm
096135508701
0,1203 € - 0,1551 € 16000 Varastossa
7.2 mm
Sininen
12.4 mm
096201000201
0,1309 € - 0,1699 € 29000 Varastossa
5.5 mm
Harmaa
19.8 mm
096201059901
0,1309 € - 0,1699 € 48950 Varastossa
5.5 mm
Musta
19.8 mm
096205513201
0,1309 € - 0,1699 € 65000 Varastossa
7.2 mm
Keltainen
19.8 mm
096095512401
0,1097 € - 0,1425 € 16500 Varastossa
7.2 mm
Punainen
8.5 mm
  • / 2
Väritön Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 5.5 mm | 0.217 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

096201000001

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1309 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    19.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.2 - 34.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
Väritön Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 7.2 mm | 0.283 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

096205500001

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1309 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    19.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.2 - 34.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.2 mm
Punainen Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 7.2 mm | 0.283 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

096205512401

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1309 €

Varastotasot
33000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    19.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.2 - 34.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.2 mm
Sininen Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 5.5 mm | 0.217 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

096061008701

Hinta-alue
0,1277 € - 0,0993 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
Väritön Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 5.5 mm | 0.217 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

096131000001

Hinta-alue
0,1551 € - 0,1203 €

Varastotasot
74000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.8 - 20.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
Punainen Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 5.5 mm | 0.217 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

096061012401

Hinta-alue
0,1277 € - 0,0993 €

Varastotasot
112000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
Sininen Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 7.2 mm | 0.283 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

096065508701

Hinta-alue
0,1277 € - 0,0993 €

Varastotasot
13500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.2 mm
Harmaa Nailon Pyöreä Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopivat aukon halkaisijat 7.0 - 7.2 mm | 0.276 - 0.283 in; Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.9 - 12.9 mm | 0.35 - 0.508 in; Ankkurin pituus 8.5 mm | 0.335 in

096091000201

Hinta-alue
0,1425 € - 0,1097 €

Varastotasot
21081 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Materiaali
    Nailon
Väritön Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 5.5 mm | 0.217 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.9 - 12.9 mm | 0.35 - 0.508 in

096095500001

Hinta-alue
0,1425 € - 0,1097 €

Varastotasot
29460 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
Musta Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 7.2 mm | 0.283 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.9 - 12.9 mm | 0.35 - 0.508 in

096095559901

Hinta-alue
0,1425 € - 0,1097 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.2 mm
Punainen Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 5.5 mm | 0.217 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

096131012401

Hinta-alue
0,1551 € - 0,1203 €

Varastotasot
25500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.8 - 20.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
Harmaa Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 7.2 mm | 0.283 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

096135500201

Hinta-alue
0,1551 € - 0,1203 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.8 - 20.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.2 mm
Keltainen Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 5.5 mm | 0.217 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

096061013201

Hinta-alue
0,1277 € - 0,0993 €

Varastotasot
121000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
Punainen Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 5.5 mm | 0.217 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.9 - 12.9 mm | 0.35 - 0.508 in

096091012401

Hinta-alue
0,1425 € - 0,1097 €

Varastotasot
38500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
Harmaa Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 7.2 mm | 0.283 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.9 - 12.9 mm | 0.35 - 0.508 in

096095500201

Hinta-alue
0,1425 € - 0,1097 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.2 mm
Keltainen Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 5.5 mm | 0.217 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

096131013201

Hinta-alue
0,1551 € - 0,1203 €

Varastotasot
48000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.8 - 20.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
Väritön Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 5.5 mm | 0.217 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

096061000001

Hinta-alue
0,1277 € - 0,0993 €

Varastotasot
4500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
Punainen Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 7.2 mm | 0.283 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

096065512401

Hinta-alue
0,1277 € - 0,0993 €

Varastotasot
34500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.2 mm
Musta Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 7.2 mm | 0.283 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

096065559901

Hinta-alue
0,1277 € - 0,0993 €

Varastotasot
17841 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.2 mm
Harmaa Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 7.2 mm | 0.283 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 5.7 - 7.3 mm | 0.224 - 0.287 in

096065500201

Hinta-alue
0,1277 € - 0,0993 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    5.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.7 - 7.3 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.2 mm
Sininen Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 7.2 mm | 0.283 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 12.8 - 20.5 mm | 0.504 - 0.807 in

096135508701

Hinta-alue
0,1551 € - 0,1203 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    12.4 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.8 - 20.5 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.2 mm
Harmaa Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 5.5 mm | 0.217 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

096201000201

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1309 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    19.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.2 - 34.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
Musta Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 5.5 mm | 0.217 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

096201059901

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1309 €

Varastotasot
48950 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    19.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.2 - 34.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    5.5 mm
Keltainen Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 7.2 mm | 0.283 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 20.2 - 34.4 mm | 0.795 - 1.354 in

096205513201

Hinta-alue
0,1699 € - 0,1309 €

Varastotasot
65000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    19.8 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    20.2 - 34.4 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.2 mm
Punainen Nailon Säppi Kirjaruuvi - Yhteensopiva reiän halkaisija 7.2 mm | 0.283 in Yhteensopivat paneelin paksuudet 8.9 - 12.9 mm | 0.35 - 0.508 in

096095512401

Hinta-alue
0,1425 € - 0,1097 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.0 mm
  • Pään korkeus
    1.7 mm
  • Ankkurin pituus
    8.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    8.9 - 12.9 mm
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    7.2 mm

Usein ostettu

Asetusruuvit - muoviset kuusiokantaiset
Asetusruuvit - muoviset kuusiokantaiset
Asetusruuvit - muoviset kuusiokantaiset
Ruuviniittien tuet - muovi
Ruuviniittien tuet - muovi
Ruuviniittien tuet - muovi
Kolokantaruuvit - muovinen, torx-kanta
Kolokantaruuvit - muovinen, torx-kanta
Kolokantaruuvit - muovinen, torx-kanta
Koneruuvit - pinne
Koneruuvit - pinne
Koneruuvit - pinne
Kolokantaruuvit - muovinen, vakiopää
Kolokantaruuvit - muovinen, vakiopää
Kolokantaruuvit - muovinen, vakiopää
Koneruuvit - tasakanta
Koneruuvit - tasakanta
Koneruuvit - tasakanta
Koneruuvit - kupukanta
Koneruuvit - kupukanta
Koneruuvit - kupukanta
Torx-kantaiset laippakantaruuvit
Torx-kantaiset laippakantaruuvit
Torx-kantaiset laippakantaruuvit
Itseporautuvat ja itsetunkeutuvat ruuvit - kupukanta
Itseporautuvat ja itsetunkeutuvat ruuvit - kupukanta
Itseporautuvat ja itsetunkeutuvat ruuvit - kupukanta
Koneruuvit - pyöreä
Koneruuvit - pyöreä
Koneruuvit - pyöreä

Usein ostettu

Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Tangot ja ruuvit

Tuotesarja Ruuvit

Tyyppi Kirja- ja liitinruuvit Chicago-ruuvit Koneruuvit Kuusioruuvit

Materiaali Nailon Muovi Polyuretaani