Valikko Haku

Pyöreät vinyyliset päätysuojat

Varastossa

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Pyöreä vinyylipäätysuoja tarjoaa siistin ja viimeistellyn ulkonäön erilaisten sylinterimäisten esineiden päihin.Suunniteltu istumaan tiiviisti pyöreiden sylinterimäisten letkujen, tankojen tai putkien päiden päälle.Toimii suojaesteenä kosteudelta, pölyltä, lialta ja muilta saasteilta. Materiaali: PVC Väri: Musta, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1044

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
272 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Thread Sizes (All) Väri h Kierrestandardi Osta
0,3053 € - 0,8165 € 20300 Varastossa
25.4 mm
Punainen
25.0 mm
0,1158 € - 0,2642 € 8055 Varastossa
12.7 mm
Punainen
13.0 mm
3,3406 € - 4,7151 € 1620 Varastossa
69.8 mm
Non Threaded
Punainen
50.0 mm
Kierteetön
0,5024 € - 1,0695 € 3800 Varastossa
31.8 mm
Punainen
25.0 mm
0,0996 € - 0,1653 € 29500 Varastossa
10.3 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,1233 € - 0,2932 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.8 mm
Punainen
13.0 mm
0,1615 € - 0,4427 € 16500 Varastossa
17.4 mm
Punainen
13.0 mm
0,256 € - 0,5377 € 1400 Varastossa
19.9 mm
Punainen
38.0 mm
0,2615 € - 0,6584 € 3375 Varastossa
22.2 mm
Punainen
25.0 mm
1,5197 € - 2,9326 € 121 Varastossa
57.2 mm
Punainen
38.0 mm
0,282 € - 0,8165 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.8 mm
Punainen
25.0 mm
0,9783 € - 2,0544 € 7212 Varastossa
44.5 mm
Punainen
38.0 mm
0,5421 € - 1,2995 € 15100 Varastossa
34.9 mm
Punainen
25.0 mm
0,7434 € - 1,472 € 3450 Varastossa
44.5 mm
Punainen
25.0 mm
0,6332 € - 1,3299 € 3250 Varastossa
31.8 mm
Punainen
38.0 mm
0,9816 € - 2,3489 € 1820 Varastossa
47.6 mm
Punainen
38.0 mm
0,4038 € - 0,6957 € 17900 Varastossa
28.6 mm
Punainen
25.0 mm
0,128 € - 0,3076 € 10710 Varastossa
15.2 mm
Non Threaded
Punainen
13.0 mm
Kierteetön
0,3176 € - 0,9229 € 3250 Varastossa
26.3 mm
Punainen
25.0 mm
0,2272 € - 0,6497 € 3950 Varastossa
19.1 mm
Punainen
25.0 mm
  • / 14
Pyöreä päätysuoja 25.4 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008867

Hinta-alue
0,8165 € - 0,3053 €

Varastotasot
20300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 12.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008744

Hinta-alue
0,2642 € - 0,1158 €

Varastotasot
8055 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 69.8 mm 50.0 mm PVC Punainen

10009017

Hinta-alue
4,7151 € - 3,3406 €

Varastotasot
1620 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 31.8 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008904

Hinta-alue
1,0695 € - 0,5024 €

Varastotasot
3800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3923509000
Pyöreä päätysuoja 10.3 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008713

Hinta-alue
0,1653 € - 0,0996 €

Varastotasot
29500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 13.8 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008751

Hinta-alue
0,2932 € - 0,1233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 17.4 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008799

Hinta-alue
0,4427 € - 0,1615 €

Varastotasot
16500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 19.9 mm 38.0 mm 70 °C PVC Punainen

10108802

Hinta-alue
0,5377 € - 0,256 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 22.2 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008836

Hinta-alue
0,6584 € - 0,2615 €

Varastotasot
3375 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 57.2 mm 38.0 mm PVC Punainen

10008980

Hinta-alue
2,9326 € - 1,5197 €

Varastotasot
121 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 23.8 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008843

Hinta-alue
0,8165 € - 0,282 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 44.5 mm 38.0 mm 70 °C PVC Punainen

10108888

Hinta-alue
2,0544 € - 0,9783 €

Varastotasot
7212 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 34.9 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008911

Hinta-alue
1,2995 € - 0,5421 €

Varastotasot
15100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 44.5 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008942

Hinta-alue
1,472 € - 0,7434 €

Varastotasot
3450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 31.8 mm 38.0 mm 70 °C PVC Punainen

10108840

Hinta-alue
1,3299 € - 0,6332 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 47.6 mm 38.0 mm PVC Punainen

10008959

Hinta-alue
2,3489 € - 0,9816 €

Varastotasot
1820 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 28.6 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008881

Hinta-alue
0,6957 € - 0,4038 €

Varastotasot
17900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 15.2 mm 13.0 mm PVC Punainen

10008775

Hinta-alue
0,3076 € - 0,128 €

Varastotasot
10710 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    Non Threaded
  • Kierrestandardi
    Kierteetön
  • Väri
    Punainen
Pyöreä päätysuoja 26.3 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008874

Hinta-alue
0,9229 € - 0,3176 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä päätysuoja 19.1 mm 25.0 mm PVC Punainen

10008805

Hinta-alue
0,6497 € - 0,2272 €

Varastotasot
3950 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790