Valikko Haku

Pyöreät suojat ja liu'ut - taitetut

Varastossa

Kulmikkaat pyöreät sisäkkeet, mustaa polyetyleeniä (PE), ovat helposti koottavia, vahvoja ja pitkään kestäviä. Ne sopivat erinomaisesti putkien päähän ja epätasaisille pinnoille sekä putkille, jotka kohtaavat pinnat vinosti. Saatavana sekä metrijärjestelmän että brittiläisinä kokoina.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva ulkoputken halkaisija Kärkikulma Kannan läpimitta Compatible Wall Thickness Range Yhteensopiva putken mitta Pikakatselu
199032
0,109 € - 0,3165 € 9007 Varastossa
19.1 mm
15
1.6 mm
497421
0,1085 € - 0,2278 € Tuotannossa
25.0 mm
15
25.0 mm
1.5-2.0 mm
460751
0,0822 € - 0,3124 € 11138 Varastossa
18.0 mm
15
18.0 mm
1.5-2.0 mm
497420
0,0963 € - 0,1807 € 1410 Varastossa
22.0 mm
15
22.0 mm
1.5-2.0 mm
110356
0,109 € - 0,5461 € 2946 Varastossa
19.1 mm
15
1.6 mm
497419
0,0953 € - 0,1602 € 7490 Varastossa
18.0 mm
15
18.0 mm
1.5-2.0 mm
Pyöreä liuku - Yhteensopiva seinän paksuus enintään - 1.5 mm | 0.060 in ; Materiaali - PE

199032

Hinta-alue
0,3165 € - 0,109 €

Varastotasot
9007 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Kannan muoto
    Viistottu
Pyöreä liuku - Yhteensopiva seinän paksuus enintään - 2.0 mm | 0.079 in ; Materiaali - PE

497421

Hinta-alue
0,2278 € - 0,1085 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Kannan muoto
    Viistottu
Pyöreä liuku - Yhteensopiva seinän paksuus enintään - 2.0 mm | 0.079 in ; Materiaali - PE

460751

Hinta-alue
0,3124 € - 0,0822 €

Varastotasot
11138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Kannan muoto
    Viistottu
Pyöreä liuku - Yhteensopiva seinän paksuus enintään - 2.0 mm | 0.079 in ; Materiaali - PE

497420

Hinta-alue
0,1807 € - 0,0963 €

Varastotasot
1410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Kannan muoto
    Viistottu
Pyöreä liuku - Yhteensopiva seinän paksuus enintään - 16 mm | 0.630 in ; Materiaali - PE

110356

Hinta-alue
0,5461 € - 0,109 €

Varastotasot
2946 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Kannan muoto
    Viistottu
Pyöreä liuku - Yhteensopiva seinän paksuus enintään - 2.0 mm | 0.079 in ; Materiaali - PE

497419

Hinta-alue
0,1602 € - 0,0953 €

Varastotasot
7490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Kiinnikkeen malli
    Työntösovite
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Kannan muoto
    Viistottu