Pyöreät sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat pyöreiden putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne voivat mahtua tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Saatavilla on valikoima eri tyyppejä ja tyylejä:
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Oranssi, Keltainen, Punainen, Ruskea, Sininen, Vihreä, Keskiharmaa Sarjanumero: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | H | h | Materiaali | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0827 € - 0,1803 € | 23100 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Low Profile
|
||
| 0,0956 € - 0,1365 € | 22300 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,0404 € - 0,085 € | 48650 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 0,0754 € - 0,1584 € | 52876 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
3
|
||
| 0,0386 € - 0,0811 € | 104600 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,0566 € - 0,1189 € | 107900 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Low Profile
|
||
| 0,0378 € - 0,0794 € | 38500 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 1,4786 € - 4,5043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1037 € - 0,1247 € | 1624 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,4586 € - 1,2736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 0,3956 € - 0,8797 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,2658 € - 0,3489 € | 8100 Varastossa |
1.654 in
42.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,4189 € - 0,5922 € | 900 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 0,7201 € - 1,2794 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0836 € - 0,15 € | 1334 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,4887 € - 1,3628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,3162 € - 0,7044 € | 1200 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1292 € - 0,1667 € | 15597 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0405 € - 0,1158 € | 7500 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,5887 € - 0,8797 € | 400 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa