Valikko Haku

Pyöreä putken päätytulppa 30.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Musta

Round Tube Insert Glide is designed for lightweight applications such as chair legs or fence posts. It has a clean finish, and is quick and easy to assemble. Black textured and made from PE.
Essentra tuotenumero:

10211328

Valmistajan tuotenumero:

1339577

22050 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1999 0,1365 €
2000 + 0,0956 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

34,13 €

250 x 0,1365 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 30.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Seinän maksimipaksuus 2.5 mm
Väri Musta
Valmis Käsitelty
Materiaali LDPE
Tyyppi 3
Tullinimike 3923509000

Tuote 1339577 korvaa:

Round Round Tube Insert 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black LDPE
Essentra tuotenumero: 10450635
Valmistajan tuotenumero: 466574

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä