Valikko Haku

Tube Insert Round 28.0 mm Grey

Tuotekoodi:

111161

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,2337 €
1000 - 9999 0,1642 €
10000 + 0,156 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

23,37 €

100 x 0,2337 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Full Material Low Density Polyethylene
Finish Polished
Colour Grey
Head Shape Round
Fitting Style Push Fit
Metal Prongs No
Threaded Centre No
Compatible Outside Tube Diameter 28.0 mm
Compatible Wall Thickness Range 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Commodity Code 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä