Valikko Haku

Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet

Varastossa

Pyöreät kierteettömät välikkeet on valmistettu POM:sta (polyasetaali) tai asetaalista, ja niitä saa eri pituisina ja eri halkaisijoilla. Ne tarjoavat kokoonpanoillesi fyysistä tilaa sekä lämpö- ja sähköeristystä osien välillä. POM tarjoaa paranneltua lämmönkestävyyttä, korkeampaa jäykkyyttä ja alhaisempaa hankausta kuin PA-vaihtoehdot.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Väri Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Pikakatselu
005280059905
0,0609 € - 0,1208 € 140900 Varastossa
Musta
3.1 mm
5.0 mm
5.0 mm
005286059905
0,0746 € - 0,1478 € 27500 Varastossa
Musta
3.1 mm
5.0 mm
10.0 mm
005151800005
0,0646 € - 0,128 € 42900 Varastossa
Väritön
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
005154859905
0,0746 € - 0,1478 € 28000 Varastossa
Musta
2.2 mm
4.0 mm
10.0 mm
005156059905
0,0758 € - 0,1503 € 36000 Varastossa
Musta
2.2 mm
4.0 mm
12.0 mm
005153659905
0,0668 € - 0,1324 € 38000 Varastossa
Musta
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
005157859905
0,0779 € - 0,1544 € 2000 Varastossa
Musta
2.2 mm
4.0 mm
15.0 mm
005159659905
0,0792 € - 0,157 € Tuotannossa
Musta
2.2 mm
4.0 mm
18.0 mm
005160859905
0,0802 € - 0,159 € 26000 Varastossa
Musta
2.2 mm
4.0 mm
20.0 mm
005163859905
0,0917 € - 0,1817 € 36000 Varastossa
Musta
2.2 mm
4.0 mm
25.0 mm
005166859905
0,0995 € - 0,1971 € Tuotannossa
Musta
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
005203000005
0,0636 € - 0,1261 € 19000 Varastossa
Väritön
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
005289059905
0,0779 € - 0,1544 € 44000 Varastossa
Musta
3.1 mm
5.0 mm
15.0 mm
005150600005
0,0636 € - 0,1261 € Tuotannossa
Väritön
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
005151200005
0,0642 € - 0,1271 € Tuotannossa
Väritön
2.2 mm
4.0 mm
4.0 mm
005224059905
0,0995 € - 0,1971 € 15000 Varastossa
Musta
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
005240059905
0,06 € - 0,1188 € Tuotannossa
Musta
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
005252059905
0,0779 € - 0,1544 € 2000 Varastossa
Musta
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
005295059905
0,0914 € - 0,1812 € Tuotannossa
Musta
3.1 mm
5.0 mm
25.0 mm
005212059905
0,0746 € - 0,1478 € 30000 Varastossa
Musta
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
005203059905
0,06 € - 0,1188 € 16000 Varastossa
Musta
2.6 mm
4.0 mm
3.0 mm
005200059905
0,0543 € - 0,1075 € 40800 Varastossa
Musta
2.6 mm
4.0 mm
2.0 mm
005209059905
0,0667 € - 0,1321 € 48000 Varastossa
Musta
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
005221059905
0,0914 € - 0,1812 € Tuotannossa
Musta
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
005240000005
0,0636 € - 0,1261 € Tuotannossa
Väritön
2.6 mm
5.0 mm
3.0 mm
  • / 4
Kierteetön välilevy - 3.1 mm | 0.122 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005280059905

Hinta-alue
0,1208 € - 0,0609 €

Varastotasot
140900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 3.1 mm | 0.122 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005286059905

Hinta-alue
0,1478 € - 0,0746 €

Varastotasot
27500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.2 mm | 0.087 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 5.0 mm | 0.197 in

005151800005

Hinta-alue
0,128 € - 0,0646 €

Varastotasot
42900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.2 mm | 0.087 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005154859905

Hinta-alue
0,1478 € - 0,0746 €

Varastotasot
28000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.2 mm | 0.087 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 12.0 mm | 0.472 in

005156059905

Hinta-alue
0,1503 € - 0,0758 €

Varastotasot
36000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.2 mm | 0.087 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 8.0 mm | 0.315 in

005153659905

Hinta-alue
0,1324 € - 0,0668 €

Varastotasot
38000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.2 mm | 0.087 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 15.0 mm | 0.591 in

005157859905

Hinta-alue
0,1544 € - 0,0779 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.2 mm | 0.087 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 18.0 mm | 0.709 in

005159659905

Hinta-alue
0,157 € - 0,0792 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.2 mm | 0.087 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 20.0 mm | 0.787 in

005160859905

Hinta-alue
0,159 € - 0,0802 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.2 mm | 0.087 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005163859905

Hinta-alue
0,1817 € - 0,0917 €

Varastotasot
36000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.2 mm | 0.087 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 30.0 mm | 1.181 in

005166859905

Hinta-alue
0,1971 € - 0,0995 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.6 mm | 0.102 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005203000005

Hinta-alue
0,1261 € - 0,0636 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 3.1 mm | 0.122 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; 15.0 mm | 0.591 in

005289059905

Hinta-alue
0,1544 € - 0,0779 €

Varastotasot
44000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.2 mm | 0.087 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005150600005

Hinta-alue
0,1261 € - 0,0636 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.2 mm | 0.087 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 4.0 mm | 0.157 in

005151200005

Hinta-alue
0,1271 € - 0,0642 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.6 mm | 0.102 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 30.0 mm | 1.181 in

005224059905

Hinta-alue
0,1971 € - 0,0995 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.6 mm | 0.102 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005240059905

Hinta-alue
0,1188 € - 0,06 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.6 mm | 0.102 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; 15.0 mm | 0.591 in

005252059905

Hinta-alue
0,1544 € - 0,0779 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 3.1 mm | 0.122 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005295059905

Hinta-alue
0,1812 € - 0,0914 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.6 mm | 0.102 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 10.0 mm | 0.394 in

005212059905

Hinta-alue
0,1478 € - 0,0746 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.6 mm | 0.102 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005203059905

Hinta-alue
0,1188 € - 0,06 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.6 mm | 0.102 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 2.0 mm | 0.079 in

005200059905

Hinta-alue
0,1075 € - 0,0543 €

Varastotasot
40800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    2.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.6 mm | 0.102 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 7.5 mm | 0.295 in

005209059905

Hinta-alue
0,1321 € - 0,0667 €

Varastotasot
48000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.6 mm | 0.102 in ; 4.0 mm | 0.157 in ; 25.0 mm | 0.984 in

005221059905

Hinta-alue
0,1812 € - 0,0914 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    4.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Kierteetön välilevy - 2.6 mm | 0.102 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; 3.0 mm | 0.118 in

005240000005

Hinta-alue
0,1261 € - 0,0636 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.0 mm
  • Sisähalkaisija
    2.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.0 mm
  • Materiaali
    POM
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni