Valikko Haku

Pyöreät jalkaholkit - Vakio

Varastossa

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
74 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H Materiaali d h Tyyppi Osta
0,0544 € - 0,1975 € 1214 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,0529 € - 0,123 € 11640 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1711 € - 0,4082 € 890 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,0868 € - 0,2558 € 8380 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
10092705 0,3587 € - 1,0551 € 500 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,0868 € - 0,2558 € 1421 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,3135 € - 0,6325 € 1424 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,1054 € - 0,3105 € 9598 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,3915 € - 1,2851 € 350 Varastossa
Musta
LDPE
50.8 mm
35.5 mm
1
0,2615 € - 0,8136 € 7400 Varastossa
Musta
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,1058 € - 0,3651 € 3450 Varastossa
Musta
LDPE
30.0 mm
0,0544 € - 0,1687 € 1204 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,1725 € - 0,4772 € 13 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
0,1656 € - 0,3536 € 4300 Varastossa
Valkoinen
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,4271 € - 0,7935 € 300 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,1437 € - 0,2829 € 2200 Varastossa
Musta
23.0 mm
LDPE
24.0 mm
17.0 mm
1
0,0648 € - 0,1584 € 12395 Varastossa
Valkoinen
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,1492 € - 0,3162 € 1200 Varastossa
Valkoinen
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
0,8118 € - 2,3863 € 1125 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
0,3765 € - 1,1098 € 5900 Varastossa
Musta
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
  • / 4
Pyöreä koristetulppa 19.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10070017

Hinta-alue
0,1975 € - 0,0544 €

Varastotasot
1214 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 12.7 mm LDPE - PIR Musta

10071144

Hinta-alue
0,123 € - 0,0529 €

Varastotasot
11640 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 28.6 mm LDPE - PIR Musta

10082942

Hinta-alue
0,4082 € - 0,1711 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 22.2 mm LDPE - PIR Valkoinen

10069998

Hinta-alue
0,2558 € - 0,0868 €

Varastotasot
8380 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 38.1 mm LDPE - PIR Musta

10092705

Hinta-alue
1,0551 € - 0,3587 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 22.2 mm LDPE - PIR Musta

10070000

Hinta-alue
0,2558 € - 0,0868 €

Varastotasot
1421 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 31.7 mm LDPE - PIR Musta

10078716

Hinta-alue
0,6325 € - 0,3135 €

Varastotasot
1424 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 25.4 mm LDPE - PIR Musta

10070062

Hinta-alue
0,3105 € - 0,1054 €

Varastotasot
9598 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 50.8 mm LDPE Musta

10093108

Hinta-alue
1,2851 € - 0,3915 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Kestävä pyöreä koristetulppa 40.0 mm 20.0 mm PVC Musta

10257234

Hinta-alue
0,8136 € - 0,2615 €

Varastotasot
7400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 30.0 mm LDPE Musta

10257302

Hinta-alue
0,3651 € - 0,1058 €

Varastotasot
3450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Pyöreä koristetulppa 19.0 mm LDPE - PIR Musta

10070024

Hinta-alue
0,1687 € - 0,0544 €

Varastotasot
1204 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 26.9 mm LDPE - PIR Valkoinen

10071267

Hinta-alue
0,4772 € - 0,1725 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 24.0 mm LDPE Valkoinen

10246900

Hinta-alue
0,3536 € - 0,1656 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä koristetulppa 31.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10084601

Hinta-alue
0,7935 € - 0,4271 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 24.0 mm LDPE Musta

10246863

Hinta-alue
0,2829 € - 0,1437 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Pyöreä koristetulppa 15.8 mm LDPE - PIR Valkoinen

10104606

Hinta-alue
0,1584 € - 0,0648 €

Varastotasot
12395 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 22.0 mm LDPE Valkoinen

10246894

Hinta-alue
0,3162 € - 0,1492 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
Pyöreä koristetulppa 76.2 mm LDPE - PIR Musta

10092835

Hinta-alue
2,3863 € - 0,8118 €

Varastotasot
1125 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1
Pyöreä koristetulppa 44.4 mm LDPE - PIR Musta

10092682

Hinta-alue
1,1098 € - 0,3765 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
  • Tyyppi
    1