Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | Materiaali | d | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0544 € - 0,1975 € | 1214 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 0,0529 € - 0,123 € | 11640 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,1711 € - 0,4082 € | 890 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 10092705 | 0,3587 € - 1,0551 € | 500 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
|
| 0,0868 € - 0,2558 € | 8380 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,1054 € - 0,3105 € | 4880 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,13 € - 0,3651 € | 3615 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,0544 € - 0,1687 € | 1204 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 0,0677 € - 0,1768 € | 5000 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,0994 € - 0,3133 € | 6600 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,0605 € - 0,1279 € | 4000 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,1084 € - 0,2135 € | 28756 Varastossa |
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| 0,1492 € - 0,2724 € | 7400 Varastossa |
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4 - Vaativaan käyttöön
|
||
| 0,0561 € - 0,1768 € | 9500 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,1078 € - 0,2265 € | 15250 Varastossa |
Valkoinen
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,1429 € - 0,2648 € | 1800 Varastossa |
Musta
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,1492 € - 0,3162 € | 1200 Varastossa |
Valkoinen
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,0615 € - 0,1281 € | 10000 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,1423 € - 0,3967 € | 1095 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,2149 € - 0,6469 € | 8300 Varastossa |
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa