Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Suojaa putkia, tankoja ja kierteitä.Liukumista ja naarmuuntumista estävät lattiat.Sitä käytetään huonekalujen valmistuksessa, jälleenmyynnissä ja kaupallisissa kohteissa. Materiaali: LDPE, PVC, LDPE - PIR Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | Materiaali | d | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0544 € - 0,1975 € | 1214 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 0,0529 € - 0,123 € | 11640 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,1711 € - 0,4082 € | 890 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,0868 € - 0,2558 € | 8380 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 10092705 | 0,3587 € - 1,0551 € | 500 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
|
| 0,0868 € - 0,2558 € | 1421 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,3135 € - 0,6325 € | 1424 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,1054 € - 0,3105 € | 9598 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,3915 € - 1,2851 € | 350 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 0,2615 € - 0,8136 € | 7400 Varastossa |
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 0,1058 € - 0,3651 € | 3450 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,0544 € - 0,1687 € | 1204 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| 0,1725 € - 0,4772 € | 13 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
1.059 in
26.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1
|
||
| 0,1656 € - 0,3536 € | 4300 Varastossa |
Valkoinen
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,4271 € - 0,7935 € | 300 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,1437 € - 0,2829 € | 2200 Varastossa |
Musta
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,0648 € - 0,1584 € | 12395 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,1492 € - 0,3162 € | 1200 Varastossa |
Valkoinen
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| 0,8118 € - 2,3863 € | 1125 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,3765 € - 1,1098 € | 5900 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa