Pyälletyt sormiruuvit - metalli

Tuotannossa

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Kierteen pituus
1504946
5,39 € - 5,39 € Tuotannossa
M5
Harmaa
12.0 mm
1504950
5,75 € - 5,75 € Tuotannossa
M5
Harmaa
16.0 mm
1504954
6,57 € - 6,57 € Tuotannossa
M6
Harmaa
16.0 mm
1504958
7,05 € - 7,05 € Tuotannossa
M6
Harmaa
20.0 mm
1504962
8,71 € - 8,71 € Tuotannossa
M8
Harmaa
20.0 mm
1504966
9,51 € - 9,51 € Tuotannossa
M8
Harmaa
25.0 mm
1504945
5,52 € - 5,52 € Tuotannossa
M5
Harmaa
12.0 mm
1504957
7,13 € - 7,13 € Tuotannossa
M6
Harmaa
20.0 mm
1504970
10,27 € - 10,27 € Tuotannossa
M8
Harmaa
30.0 mm
1504953
6,67 € - 6,67 € Tuotannossa
M6
Harmaa
16.0 mm
1504961
8,82 € - 8,82 € Tuotannossa
M8
Harmaa
20.0 mm
1504965
9,61 € - 9,61 € Tuotannossa
M8
Harmaa
25.0 mm
1504969
10,38 € - 10,38 € Tuotannossa
M8
Harmaa
30.0 mm
1504949
5,88 € - 5,88 € Tuotannossa
M5
Harmaa
16.0 mm
1504947
3,68 € - 3,68 € Tuotannossa
M5
Musta
12.0 mm
1504951
3,88 € - 3,88 € Tuotannossa
M5
Musta
16.0 mm
1504955
4,29 € - 4,29 € Tuotannossa
M6
Musta
16.0 mm
1504959
4,29 € - 4,29 € Tuotannossa
M6
Musta
20.0 mm
1504963
5,32 € - 5,32 € Tuotannossa
M8
Musta
20.0 mm
1504967
5,47 € - 5,47 € Tuotannossa
M8
Musta
25.0 mm
1504971
5,88 € - 5,88 € Tuotannossa
M8
Musta
30.0 mm
1504948
3,55 € - 3,55 € Tuotannossa
M5
Musta
12.0 mm
1504952
3,76 € - 3,76 € Tuotannossa
M5
Musta
16.0 mm
1504956
4,17 € - 4,17 € Tuotannossa
M6
Musta
16.0 mm
1504960
4,17 € - 4,17 € Tuotannossa
M6
Musta
20.0 mm
  • / 2
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M5; Kierteen pituus 12.0 mm | 0.472 in

1504946

Hinta-alue
5,39 € - 5,39 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Pään korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M5; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in

1504950

Hinta-alue
5,75 € - 5,75 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Pään korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M6; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in

1504954

Hinta-alue
6,57 € - 6,57 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Pään korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M6; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in

1504958

Hinta-alue
7,05 € - 7,05 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Pään korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M8; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in

1504962

Hinta-alue
8,71 € - 8,71 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Pään korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M8; Kierteen pituus 25.0 mm | 0.984 in

1504966

Hinta-alue
9,51 € - 9,51 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Pään korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M5; Kierteen pituus 12.0 mm | 0.472 in

1504945

Hinta-alue
5,52 € - 5,52 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Pään korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M6; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in

1504957

Hinta-alue
7,13 € - 7,13 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Pään korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M8; Kierteen pituus 30.0 mm | 1.181 in

1504970

Hinta-alue
10,27 € - 10,27 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Pään korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M6; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in

1504953

Hinta-alue
6,67 € - 6,67 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Pään korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M8; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in

1504961

Hinta-alue
8,82 € - 8,82 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Pään korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M8; Kierteen pituus 25.0 mm | 0.984 in

1504965

Hinta-alue
9,61 € - 9,61 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Pään korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M8; Kierteen pituus 30.0 mm | 1.181 in

1504969

Hinta-alue
10,38 € - 10,38 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Pään korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M5; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in

1504949

Hinta-alue
5,88 € - 5,88 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Pään korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M5; Kierteen pituus 12.0 mm | 0.472 in

1504947

Hinta-alue
3,68 € - 3,68 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Pään korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M5; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in

1504951

Hinta-alue
3,88 € - 3,88 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Pään korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M6; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in

1504955

Hinta-alue
4,29 € - 4,29 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Pään korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M6; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in

1504959

Hinta-alue
4,29 € - 4,29 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Pään korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M8; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in

1504963

Hinta-alue
5,32 € - 5,32 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Pään korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M8; Kierteen pituus 25.0 mm | 0.984 in

1504967

Hinta-alue
5,47 € - 5,47 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Pään korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M8; Kierteen pituus 30.0 mm | 1.181 in

1504971

Hinta-alue
5,88 € - 5,88 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Pään korkeus
    6.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M5; Kierteen pituus 12.0 mm | 0.472 in

1504948

Hinta-alue
3,55 € - 3,55 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Pään korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M5; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in

1504952

Hinta-alue
3,76 € - 3,76 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Pään korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M6; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in

1504956

Hinta-alue
4,17 € - 4,17 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Pään korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
Sormiruuvit - pyällettyä metallia; Kierrekoko M6; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in

1504960

Hinta-alue
4,17 € - 4,17 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    24.0 mm
  • Pään korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Ulokkeen halkaisija
    24.0 mm
  • Kierrekoko
    M6

Usein ostettu

Koneruuvit - matalakantainen
Koneruuvit - matalakantainen
Koneruuvit - matalakantainen
Koneruuvit - neliömäiset
Koneruuvit - neliömäiset
Koneruuvit - neliömäiset
Asetusruuvit - Metallinen kuusiokantapää ja kuppipiste
Asetusruuvit - Metallinen kuusiokantapää ja kuppipiste
Asetusruuvit - Metallinen kuusiokantapää ja kuppipiste
Peltiruuvit - torx-kanta
Peltiruuvit - torx-kanta
Peltiruuvit - torx-kanta
Ripustuslevyt
Ripustuslevyt
Ripustuslevyt
Koneruuvit - soikea
Koneruuvit - soikea
Koneruuvit - soikea
Kuusiokantaruuvit - metalli
Kuusiokantaruuvit - metalli
Kuusiokantaruuvit - metalli
Kolokantaruuvit - metallinen, vakiopää
Kolokantaruuvit - metallinen, vakiopää
Kolokantaruuvit - metallinen, vakiopää
Siipi- ja perhosmutterit - metalliset siipimutterit
Siipi- ja perhosmutterit - metalliset siipimutterit
Siipi- ja perhosmutterit - metalliset siipimutterit
Kupumutterit - metalli
Kupumutterit - metalli
Kupumutterit - metalli

Usein ostettu

Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät POM-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PS-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PVC-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät PA-välikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Pyöreät kierteettömät metallivälikkeet
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Viimeistelyaluslevyt
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - muovi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Litteät aluslevyt - kumi
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Lukitusaluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt
Reunukselliset aluslevyt

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Tangot ja ruuvit

Tuotesarja Ruuvit