Valikko Haku

Pyälletyt siipiruuvit - ura/muovi

Varastossa

Siipiruuvit on helppo kiinnittää ja irrottaa. Ne sopivat erinomaisesti ahtaisiin paikkoihin, kun asennuksessa ei voi käyttää työkaluja

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Kannan tyyppi Kierrekoko Kierteen pituus Pikakatselu
0330000000VR
0,0265 € - 0,0635 € 3920 Varastossa
Pyälletty Lovitettu
M3
4.0 mm
0330040000VR
0,0249 € - 0,0594 € 15094 Varastossa
Pyälletty Lovitettu
M3
10.0 mm
0330160000VR
0,0306 € - 0,0729 € Tuotannossa
Urapintainen
M4
12.0 mm
0330200000VR
0,0386 € - 0,0925 € 8000 Varastossa
Urapintainen
M4
30.0 mm
0330260000VR
0,0303 € - 0,0724 € Tuotannossa
Urapintainen
M5
12.0 mm
0330310000VR
0,0692 € - 0,1662 € 1745 Varastossa
Urapintainen
M5
40.0 mm
0330080000VR
0,021 € - 0,0505 € 12500 Varastossa
Pyälletty Lovitettu
M3
25.0 mm
0330270000VR
0,0303 € - 0,0724 € 12026 Varastossa
Urapintainen
M5
16.0 mm
0330190000VR
0,0298 € - 0,0712 € 10800 Varastossa
Urapintainen
M4
25.0 mm
0330250000VR
0,0324 € - 0,0773 € 17300 Varastossa
Urapintainen
M5
10.0 mm
0330300000VR
0,0344 € - 0,0821 € 11000 Varastossa
Urapintainen
M5
30.0 mm
0330340000VR
0,0398 € - 0,0954 € 88200 Varastossa
Urapintainen
M6
10.0 mm
0330360000VR
0,0409 € - 0,0981 € 1016 Varastossa
Urapintainen
M6
16.0 mm
0330390000VR
0,0341 € - 0,0816 € 2082 Varastossa
Urapintainen
M6
25.0 mm
0330020000VR
0,0224 € - 0,0538 € 18574 Varastossa
Pyälletty Lovitettu
M3
6.0 mm
0330060000VR
0,0164 € - 0,0177 € 9000 Varastossa
Pyälletty Lovitettu
M3
16.0 mm
0330370000VR
0,0362 € - 0,0865 € 18000 Varastossa
Urapintainen
M6
20.0 mm
0330140000VR
0,027 € - 0,0647 € 9615 Varastossa
Urapintainen
M4
8.0 mm
0330180000VR
0,0255 € - 0,0611 € 6705 Varastossa
Urapintainen
M4
20.0 mm
0330240000VR
0,0266 € - 0,1553 € Tuotannossa
Urapintainen
M5
8.0 mm
0330280000VR
0,0306 € - 0,0732 € 8869 Varastossa
Urapintainen
M5
20.0 mm
0330350000VR
0,0415 € - 0,0995 € 2158 Varastossa
Urapintainen
M6
12.0 mm
0330500000VR
0,036 € - 0,086 € 7065 Varastossa
Urapintainen
M6
30.0 mm
0330010000VR
0,021 € - 0,0505 € 4000 Varastossa
Pyälletty Lovitettu
M3
5.0 mm
0330130000VR
0,0313 € - 0,0751 € Tuotannossa
Urapintainen
M4
6.0 mm
  • / 3
Väritön PA Urallinen Pyälletty Lovitettu Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M3; Kierteen pituus 4.0 mm | 0.157 in; Kannan läpimitta 8.1 mm | 0.319 in

0330000000VR

Hinta-alue
0,0635 € - 0,0265 €

Varastotasot
3920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Pään korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    4.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Pyälletty Lovitettu Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M3; Kierteen pituus 10.0 mm | 0.394 in; Kannan läpimitta 8.1 mm | 0.319 in

0330040000VR

Hinta-alue
0,0594 € - 0,0249 €

Varastotasot
15094 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Pään korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 12.0 mm | 0.472 in; Kannan läpimitta 10.5 mm | 0.413 in

0330160000VR

Hinta-alue
0,0729 € - 0,0306 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Pään korkeus
    8.1 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 30.0 mm | 1.181 in; Kannan läpimitta 10.5 mm | 0.413 in

0330200000VR

Hinta-alue
0,0925 € - 0,0386 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Pään korkeus
    8.1 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 12.0 mm | 0.472 in; Kannan läpimitta 10.5 mm | 0.413 in

0330260000VR

Hinta-alue
0,0724 € - 0,0303 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Pään korkeus
    8.1 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 40.0 mm | 1.575 in; Kannan läpimitta 12.3 mm | 0.484 in

0330310000VR

Hinta-alue
0,1662 € - 0,0692 €

Varastotasot
1745 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Pään korkeus
    8.3 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Pyälletty Lovitettu Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M3; Kierteen pituus 25.0 mm | 0.984 in; Kannan läpimitta 8.1 mm | 0.319 in

0330080000VR

Hinta-alue
0,0505 € - 0,021 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Pään korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in; Kannan läpimitta 10.5 mm | 0.413 in

0330270000VR

Hinta-alue
0,0724 € - 0,0303 €

Varastotasot
12026 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Pään korkeus
    8.1 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 25.0 mm | 0.984 in; Kannan läpimitta 10.5 mm | 0.413 in

0330190000VR

Hinta-alue
0,0712 € - 0,0298 €

Varastotasot
10800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Pään korkeus
    8.1 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 10.0 mm | 0.394 in; Kannan läpimitta 10.5 mm | 0.413 in

0330250000VR

Hinta-alue
0,0773 € - 0,0324 €

Varastotasot
17300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Pään korkeus
    8.1 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 30.0 mm | 1.181 in; Kannan läpimitta 12.3 mm | 0.484 in

0330300000VR

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0344 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Pään korkeus
    8.3 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 10.0 mm | 0.394 in; Kannan läpimitta 12.3 mm | 0.484 in

0330340000VR

Hinta-alue
0,0954 € - 0,0398 €

Varastotasot
88200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Pään korkeus
    8.3 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in; Kannan läpimitta 12.3 mm | 0.484 in

0330360000VR

Hinta-alue
0,0981 € - 0,0409 €

Varastotasot
1016 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Pään korkeus
    8.3 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 25.0 mm | 0.984 in; Kannan läpimitta 12.3 mm | 0.484 in

0330390000VR

Hinta-alue
0,0816 € - 0,0341 €

Varastotasot
2082 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Pään korkeus
    8.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Pyälletty Lovitettu Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M3; Kierteen pituus 6.0 mm | 0.236 in; Kannan läpimitta 8.1 mm | 0.319 in

0330020000VR

Hinta-alue
0,0538 € - 0,0224 €

Varastotasot
18574 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Pään korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Pyälletty Lovitettu Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M3; Kierteen pituus 16.0 mm | 0.63 in; Kannan läpimitta 8.1 mm | 0.319 in

0330060000VR

Hinta-alue
0,0177 € - 0,0164 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Pään korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in; Kannan läpimitta 12.3 mm | 0.484 in

0330370000VR

Hinta-alue
0,0865 € - 0,0362 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Pään korkeus
    8.3 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 8.0 mm | 0.315 in; Kannan läpimitta 10.5 mm | 0.413 in

0330140000VR

Hinta-alue
0,0647 € - 0,027 €

Varastotasot
9615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Pään korkeus
    8.1 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in; Kannan läpimitta 10.5 mm | 0.413 in

0330180000VR

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0255 €

Varastotasot
6705 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Pään korkeus
    8.1 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 8.0 mm | 0.315 in; Kannan läpimitta 10.5 mm | 0.413 in

0330240000VR

Hinta-alue
0,1553 € - 0,0266 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Pään korkeus
    8.1 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M5; Kierteen pituus 20.0 mm | 0.787 in; Kannan läpimitta 10.5 mm | 0.413 in

0330280000VR

Hinta-alue
0,0732 € - 0,0306 €

Varastotasot
8869 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Pään korkeus
    8.1 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 12.0 mm | 0.472 in; Kannan läpimitta 12.3 mm | 0.484 in

0330350000VR

Hinta-alue
0,0995 € - 0,0415 €

Varastotasot
2158 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Pään korkeus
    8.3 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M6; Kierteen pituus 30.0 mm | 1.181 in; Kannan läpimitta 12.3 mm | 0.484 in

0330500000VR

Hinta-alue
0,086 € - 0,036 €

Varastotasot
7065 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    12.3 mm
  • Pään korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Pyälletty Lovitettu Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M3; Kierteen pituus 5.0 mm | 0.197 in; Kannan läpimitta 8.1 mm | 0.319 in

0330010000VR

Hinta-alue
0,0505 € - 0,021 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    8.1 mm
  • Pään korkeus
    5.5 mm
  • Kierteen pituus
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M3
  • Väri
    Väritön
Väritön PA Urallinen Urapintainen Uritetut sormiruuvit talttapäällä - Kierrekoko M4; Kierteen pituus 6.0 mm | 0.236 in; Kannan läpimitta 10.5 mm | 0.413 in

0330130000VR

Hinta-alue
0,0751 € - 0,0313 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    10.5 mm
  • Pään korkeus
    8.1 mm
  • Kierteen pituus
    6.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Väri
    Väritön