Valikko Haku

Edge Protector 6.5 mm 6.9 mm PVC Black

Edge protector helps to protect edges from damage during transit or storage. Edge and trim seal is ideal for EMI shielding and protection.
Tuotekoodi:

34009504001

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 66,7573 €
10 - 19 63,4167 €
20 + 60,0761 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

66,76 €

1 x 66,7573 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Minimum Clamp Width 1.0 mm
Maximum Clamp Width 2.0 mm
Overall Height 9.4 mm
Overall Length 20.0 m
Overall Width 6.9 mm
Colour Black
Full Material Polyvinyl Chloride
Width 6.5 mm
Style Edge Protector
Roll Length 20.0 m
Height 9.4 mm
Inside Diameter 2.0 mm
Strap Width 6.5 mm
Commodity Code 4016930090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä