Valikko Haku

Putkien päätysuojat

Varastossa

Tube End Caps protect threaded and non-threaded tubes, rods, and other cylindrical devices against inadvertent displacement. Best used as a protective covering, and to mask areas during painting for in outdoor applications.

Sopii erinomaisesti kierteisille ja kierteettömille letkuille, putkille ja tangoille.Lyhyt versio yleiskäyttöön tarkoitetussa sulkemisessa ja pitkässä versiossa on ylimääräinen syvyys ja ohennettu reuna, joka takaa tiukan istuvuuden.Se ei kutistu kuumennettaessa käyttöprosessin aikana. Materiaali: PVC, LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1610, SR1620

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Tyyppi Osta
0,1588 € - 0,3852 € 3128 Varastossa
34.7 mm
12.5 mm
0,1156 € - 0,2797 € 19051 Varastossa
31.7 mm
12.8 mm
0,3066 € - 0,3217 € 128 Varastossa
57.0 mm
12.5 mm
0,3792 € - 0,9142 € 1800 Varastossa
69.8 mm
12.1 mm
0,0902 € - 0,2176 € 21000 Varastossa
25.5 mm
13.1 mm
0,1033 € - 0,2498 € 2302 Varastossa
28.5 mm
13.3 mm
0,1725 € - 0,4168 € 12250 Varastossa
38.0 mm
12.2 mm
0,3806 € - 0,9171 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.5 mm
12.6 mm
0,3628 € - 0,9574 € 899 Varastossa
57.0 mm
44.0 mm
0,0595 € - 0,144 € 4575 Varastossa
8.9 mm
8.0 mm
0,2601 € - 0,6267 € 31500 Varastossa
47.0 mm
12.4 mm
0,271 € - 0,6526 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.3 mm
11.7 mm
0,3819 € - 0,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
75.5 mm
12.3 mm
0,0659 € - 0,1595 € 6660 Varastossa
19.0 mm
13.0 mm
0,0801 € - 0,1937 € 17500 Varastossa
22.1 mm
11.0 mm
0,3819 € - 0,9229 € 2300 Varastossa
79.4 mm
12.7 mm
0,3299 € - 0,7015 € 7960 Varastossa
39.5 mm
43.0 mm
0,2175 € - 0,3421 € 31200 Varastossa
25.0 mm
37.0 mm
0,2875 € - 0,6986 € 1900 Varastossa
53.5 mm
12.3 mm
0,4079 € - 0,9832 € 17170 Varastossa
82.0 mm
12.3 mm
  • / 2
Päätysuoja 34.7 mm 12.5 mm LDPE - PIR Punainen

10070666

Hinta-alue
0,3852 € - 0,1588 €

Varastotasot
3128 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 31.7 mm 12.8 mm LDPE - PIR Punainen

10069134

Hinta-alue
0,2797 € - 0,1156 €

Varastotasot
19051 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.7 mm
  • h
    12.8 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 57.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Punainen

10070802

Hinta-alue
0,3217 € - 0,3066 €

Varastotasot
128 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 69.8 mm 12.1 mm LDPE - PIR Punainen

10072509

Hinta-alue
0,9142 € - 0,3792 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    69.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 25.5 mm 13.1 mm LDPE - PIR Punainen

10072622

Hinta-alue
0,2176 € - 0,0902 €

Varastotasot
21000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.5 mm
  • h
    13.1 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 28.5 mm 13.3 mm LDPE - PIR Punainen

10071359

Hinta-alue
0,2498 € - 0,1033 €

Varastotasot
2302 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 38.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Punainen

10071502

Hinta-alue
0,4168 € - 0,1725 €

Varastotasot
12250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.0 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 72.5 mm 12.6 mm LDPE - PIR Punainen

10084540

Hinta-alue
0,9171 € - 0,3806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    72.5 mm
  • h
    12.6 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 57.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085370

Hinta-alue
0,9574 € - 0,3628 €

Varastotasot
899 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    57.0 mm
  • h
    44.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 8.9 mm (ID) 8.0 mm (H) PVC Punainen

10090381

Hinta-alue
0,144 € - 0,0595 €

Varastotasot
4575 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 47.0 mm 12.4 mm LDPE - PIR Punainen

10072745

Hinta-alue
0,6267 € - 0,2601 €

Varastotasot
31500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.0 mm
  • h
    12.4 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 50.3 mm 11.7 mm LDPE - PIR Punainen

10077887

Hinta-alue
0,6526 € - 0,271 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    50.3 mm
  • h
    11.7 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 75.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Punainen

10069783

Hinta-alue
0,92 € - 0,3819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    75.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 19.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Punainen

10082379

Hinta-alue
0,1595 € - 0,0659 €

Varastotasot
6660 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 22.1 mm 11.0 mm LDPE - PIR Punainen

10082102

Hinta-alue
0,1937 € - 0,0801 €

Varastotasot
17500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.1 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 79.4 mm 12.7 mm LDPE - PIR Punainen

10075098

Hinta-alue
0,9229 € - 0,3819 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    79.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 39.5 mm 43.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085264

Hinta-alue
0,7015 € - 0,3299 €

Varastotasot
7960 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    39.5 mm
  • h
    43.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 25.0 mm 37.0 mm LDPE - PIR Punainen

10085356

Hinta-alue
0,3421 € - 0,2175 €

Varastotasot
31200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    37.0 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Päätysuoja 53.5 mm 12.3 mm LDPE - PIR Punainen

10071342

Hinta-alue
0,6986 € - 0,2875 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    53.5 mm
  • h
    12.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Päätysuoja 82.0 mm 12.3 mm LDPE - PIR Punainen

10074015

Hinta-alue
0,9832 € - 0,4079 €

Varastotasot
17170 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    82.0 mm
  • h
    12.3 mm
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000