Valikko Haku

Putken suojahatut PCR

Varastossa

Pipe caps on edullinen suojakorkki korkealaatuisella viimeistelyllä, joka sopii ihanteellisesti putkille ja putkille. Nämä painettava on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
117 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken koko H d Osta
0,036 € - 0,056 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0315 € - 0,049 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0495 € - 0,077 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0567 € - 0,0882 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,063 € - 0,098 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
19.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,054 € - 0,084 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.6 mm
12.0 mm
0,0495 € - 0,077 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4"
19.9 mm
13.7 mm
0,0585 € - 0,091 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/8"
0,072 € - 0,112 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.0 mm
23.2 mm
0,0765 € - 0,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
3/4"
25.0 mm
26.9 mm
0,0765 € - 0,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0855 € - 0,133 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.6 mm
35.0 mm
0,1458 € - 0,2268 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
41.3 mm
0,2565 € - 0,399 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,3789 € - 0,5894 € 10400 Varastossa
0,2385 € - 0,371 € 40600 Varastossa
2"
27.8 mm
60.3 mm
0,261 € - 0,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.4 mm
70.0 mm
0,504 € - 0,784 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.5 mm
82.0 mm
0,504 € - 0,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.0 mm
95.0 mm
  • / 6
Putkisuojus 9.6 mm LDPE - PCR Vihreä

20748081

Hinta-alue
0,056 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 6.4 mm LDPE - PCR Vihreä

20748050

Hinta-alue
0,049 € - 0,0315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 11.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748111

Hinta-alue
0,077 € - 0,0495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 15.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748180

Hinta-alue
0,0882 € - 0,0567 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 19.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748234

Hinta-alue
0,098 € - 0,063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    19.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 11.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748104

Hinta-alue
0,077 € - 0,0495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 12.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748128

Hinta-alue
0,084 € - 0,054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.0 mm
  • H
    19.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 13.7 mm LDPE - PCR Vihreä

20748159

Hinta-alue
0,077 € - 0,0495 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    13.7 mm
  • H
    19.9 mm
  • Putken koko
    1/4"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 17.2 mm LDPE - PCR Vihreä

20748203

Hinta-alue
0,091 € - 0,0585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken koko
    3/8"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 23.2 mm LDPE - PCR Vihreä

20748272

Hinta-alue
0,112 € - 0,072 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    23.2 mm
  • H
    21.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 26.9 mm LDPE - PCR Vihreä

20748319

Hinta-alue
0,119 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • Putken koko
    3/4"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 28.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20748333

Hinta-alue
0,119 € - 0,0765 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 35.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748388

Hinta-alue
0,133 € - 0,0855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    35.0 mm
  • H
    25.6 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 41.3 mm LDPE - PCR Vihreä

20748425

Hinta-alue
0,2268 € - 0,1458 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 52.8 mm LDPE - PCR Vihreä

20748500

Hinta-alue
0,399 € - 0,2565 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 55.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748524

Hinta-alue
0,5894 € - 0,3789 €

Varastotasot
10400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Putkisuojus 60.3 mm LDPE - PCR Vihreä

20748548

Hinta-alue
0,371 € - 0,2385 €

Varastotasot
40600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.3 mm
  • H
    27.8 mm
  • Putken koko
    2"
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Putkisuojus 70.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748586

Hinta-alue
0,29 € - 0,261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • H
    35.4 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 82.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748647

Hinta-alue
0,784 € - 0,504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    82.0 mm
  • H
    30.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Putkisuojus 95.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20748708

Hinta-alue
0,56 € - 0,504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    95.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%