Valikko Haku

Puristussalpalukko - Maksimipuristus - 20.0 mm | 0.787 in ; Avaimen tyyppi:Ei avainta ; Asennussuunta:Yleispätevä

Tuotekoodi: 3403120061E

75 Varastossa
These adjustable compression latches come with a Wing Knob design. The added compression allows for a more secure seal where IP/NEMA performance is required. This also allows for improved insulation against noise and vibration conditions. Compression Latches are a keyless version and come in zinc alloy with a Black Powder Coated finish.
Lisää mallikappale +
Tulosta sivu
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 35,1546 €
25 + 19,8044 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

35,15 €

1 x 35,1546 €

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa


Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Kahvatyyppi Siipinuppi
Avaimen tyyppi Ei avainta
Asennussuunta Yleispätevä
Etäisyys rungon keskeltä pidäkkeen kehykseen 45.0 mm
Lukintaväli 20.0 mm
Pään korkeus 25.0 mm
Maksimipuristus 20.0 mm
Asennusaukon pituus 22.2 mm
Asennusreiän leveys 19.2 mm

Hyödyllisiä tietoja