Puristussalvat - säädettävä

Varastossa

Säädettävillä puristussalvoilla on IP65-luokitus, ja ne on valmistettu joko kromilla tai mustalla jauhemaalatusta ruiskuvaletusta sinkistä. Niillä on 6 mm:n puristus, ja salpalukko voidaan valita 3 eri tyylistä: litteä, ulkoneva tai syvä. Salpalukkoa voi käyttää etu- ja takaperin, ja salpa tarjoaa hyvän puristuksen ja melueristyksen. 2 kiinnikekokoa ovat 20.2 mm x 22.2 mm ja 19.2 mm x 22.2 mm

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Asennussuunta Valmis Minimipuristus
0402111303001E
10,356 € - 18,948 € 50 Varastossa
85.0 mm
Right Handed
13.5 mm
0404401303E
40,3718 € - 201,3541 € 20 Varastossa
85.5 mm
Left Handed
68.5 mm
0404404201E
40,3718 € - 201,3541 € 50 Varastossa
58.0 mm
Left Handed
41.0 mm
0404402802E
41,5648 € - 207,2941 € Tuotannossa
72.0 mm
Left Handed
55.0 mm
0402408802E
40,3718 € - 201,3541 € 10 Varastossa
72.0 mm
Left Handed
55.0 mm
0404401302E
40,3718 € - 201,3541 € 30 Varastossa
72.0 mm
Left Handed
55.0 mm
0404403703E
10 Varastossa
85.5 mm
Left Handed
68.5 mm
0404402801E
10 Varastossa
58.0 mm
Left Handed
41.0 mm
0402122803E
10,9333 € - 22,5102 € 200 Varastossa
29.0 mm
Left Handed
Jauhemaalattu musta pinnoite
11.0 mm
0402121301E
10,7844 € - 22,2025 € 71 Varastossa
57.0 mm
Left Handed
40.0 mm
0402123702E
10,8562 € - 22,3522 € 113 Varastossa
44.0 mm
Left Handed
Jauhemaalattu musta pinnoite
28.0 mm
0402112801001E
10,215 € - 18,689 € 50 Varastossa
58.0 mm
Right Handed
41.0 mm
0402121302001E
10,283 € - 18,815 € 199 Varastossa
72.0 mm
Right Handed
27.0 mm
0402123703001E
10,356 € - 18,948 € 50 Varastossa
85.0 mm
Right Handed
13.5 mm
0404121301001E
9,85 € - 18,021 € 162 Varastossa
58.0 mm
Right Handed
41.0 mm
0404123702001E
9,968 € - 18,238 € 172 Varastossa
72.0 mm
Right Handed
27.0 mm
0404122803001E
10,101 € - 18,481 € 50 Varastossa
85.0 mm
Right Handed
13.5 mm
4402409901001E
34,5117 € - 81,098 € 48 Varastossa
58.0 mm
Universal
41.0 mm
4402402802001E
34,5117 € - 81,098 € 50 Varastossa
72.0 mm
Universal
27.0 mm
4402409903002E
34,5117 € - 81,098 € 46 Varastossa
85.0 mm
Universal
13.0 mm
4402409902001E
34,5117 € - 81,098 € 50 Varastossa
72.0 mm
Universal
27.0 mm
0402112802001E
10,283 € - 18,815 € 50 Varastossa
72.0 mm
Right Handed
27.0 mm
0402121301001E
10,215 € - 18,689 € 50 Varastossa
58.0 mm
Right Handed
41.0 mm
0402123702001E
10,283 € - 18,815 € 50 Varastossa
72.0 mm
Right Handed
27.0 mm
0402122803001E
10,356 € - 18,948 € 50 Varastossa
85.0 mm
Right Handed
13.5 mm
  • / 8
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 13.5 mm | 0.531 in ; Maksimipuristus - 85.0 mm | 3.346 in ; Salpamalli - Syvä

0402111303001E

Hinta-alue
18,948 € - 10,356 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Right Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Syvä
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 68.5 mm | 2.697 in ; Maksimipuristus - 85.5 mm | 3.366 in ; Salpamalli - Syvä

0404401303E

Hinta-alue
201,3541 € - 40,3718 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Left Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Deep
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 41.0 mm | 1.614 in ; Maksimipuristus - 58.0 mm | 2.283 in ; Salpamalli - Litteä

0404404201E

Hinta-alue
201,3541 € - 40,3718 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Left Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Flat
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 55.0 mm | 2.165 in ; Maksimipuristus - 72.0 mm | 2.835 in ; Salpamalli - Ulkoneva

0404402802E

Hinta-alue
207,2941 € - 41,5648 €

Varastotasot
Tuotannossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Left Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Offset
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 55.0 mm | 2.165 in ; Maksimipuristus - 72.0 mm | 2.835 in ; Salpamalli - Ulkoneva

0402408802E

Hinta-alue
201,3541 € - 40,3718 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Left Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Ulkoneva
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 55.0 mm | 2.165 in ; Maksimipuristus - 72.0 mm | 2.835 in ; Salpamalli - Ulkoneva

0404401302E

Hinta-alue
201,3541 € - 40,3718 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Left Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Offset
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 68.5 mm | 2.697 in ; Maksimipuristus - 85.5 mm | 3.366 in ; Salpamalli - Syvä

0404403703E


Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Left Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Deep
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 41.0 mm | 1.614 in ; Maksimipuristus - 58.0 mm | 2.283 in ; Salpamalli - Litteä

0404402801E


Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Left Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Flat
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - Valmis: Jauhemaalattu musta pinnoite ; Minimipuristus - 11.0 mm | 0.433 in ; Maksimipuristus - 29.0 mm | 1.142 in ; Salpamalli - Syvä

0402122803E

Hinta-alue
22,5102 € - 10,9333 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Asennussuunta
    Left Handed
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salpamalli
    Deep
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 40.0 mm | 1.575 in ; Maksimipuristus - 57.0 mm | 2.244 in ; Salpamalli - Litteä

0402121301E

Hinta-alue
22,2025 € - 10,7844 €

Varastotasot
71 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Asennussuunta
    Left Handed
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salpamalli
    Flat
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - Valmis: Jauhemaalattu musta pinnoite ; Minimipuristus - 28.0 mm | 1.102 in ; Maksimipuristus - 44.0 mm | 1.732 in ; Salpamalli - Ulkoneva

0402123702E

Hinta-alue
22,3522 € - 10,8562 €

Varastotasot
113 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Jauhemaalattu musta pinnoite
  • Asennussuunta
    Left Handed
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salpamalli
    Offset
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 41.0 mm | 1.614 in ; Maksimipuristus - 58.0 mm | 2.283 in ; Salpamalli - Litteä

0402112801001E

Hinta-alue
18,689 € - 10,215 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Right Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Litteä
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 27.0 mm | 1.063 in ; Maksimipuristus - 72.0 mm | 2.835 in ; Salpamalli - Ulkoneva

0402121302001E

Hinta-alue
18,815 € - 10,283 €

Varastotasot
199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Right Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Ulkoneva
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 13.5 mm | 0.531 in ; Maksimipuristus - 85.0 mm | 3.346 in ; Salpamalli - Syvä

0402123703001E

Hinta-alue
18,948 € - 10,356 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Right Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Syvä
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 41.0 mm | 1.614 in ; Maksimipuristus - 58.0 mm | 2.283 in ; Salpamalli - Litteä

0404121301001E

Hinta-alue
18,021 € - 9,85 €

Varastotasot
162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Right Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Litteä
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 27.0 mm | 1.063 in ; Maksimipuristus - 72.0 mm | 2.835 in ; Salpamalli - Ulkoneva

0404123702001E

Hinta-alue
18,238 € - 9,968 €

Varastotasot
172 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Right Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Ulkoneva
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 13.5 mm | 0.531 in ; Maksimipuristus - 85.0 mm | 3.346 in ; Salpamalli - Syvä

0404122803001E

Hinta-alue
18,481 € - 10,101 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Right Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Syvä
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 41.0 mm | 1.614 in ; Maksimipuristus - 58.0 mm | 2.283 in ; Salpamalli - Oikeakätinen

4402409901001E

Hinta-alue
81,098 € - 34,5117 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Universal
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Right Hand
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 27.0 mm | 1.063 in ; Maksimipuristus - 72.0 mm | 2.835 in ; Salpamalli - Oikeakätinen

4402402802001E

Hinta-alue
81,098 € - 34,5117 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Universal
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Right Hand
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 13.0 mm | 0.512 in ; Maksimipuristus - 85.0 mm | 3.346 in ; Salpamalli - Vasenkätinen

4402409903002E

Hinta-alue
81,098 € - 34,5117 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Universal
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Left Hand
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 27.0 mm | 1.063 in ; Maksimipuristus - 72.0 mm | 2.835 in ; Salpamalli - Oikeakätinen

4402409902001E

Hinta-alue
81,098 € - 34,5117 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Universal
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Right Hand
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 27.0 mm | 1.063 in ; Maksimipuristus - 72.0 mm | 2.835 in ; Salpamalli - Ulkoneva

0402112802001E

Hinta-alue
18,815 € - 10,283 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Right Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Ulkoneva
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 41.0 mm | 1.614 in ; Maksimipuristus - 58.0 mm | 2.283 in ; Salpamalli - Litteä

0402121301001E

Hinta-alue
18,689 € - 10,215 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Right Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Litteä
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 27.0 mm | 1.063 in ; Maksimipuristus - 72.0 mm | 2.835 in ; Salpamalli - Ulkoneva

0402123702001E

Hinta-alue
18,815 € - 10,283 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Right Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Ulkoneva
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm
Puristussalpalukko - ; Minimipuristus - 13.5 mm | 0.531 in ; Maksimipuristus - 85.0 mm | 3.346 in ; Salpamalli - Syvä

0402122803001E

Hinta-alue
18,948 € - 10,356 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Asennussuunta
    Right Handed
  • Salpamateriaali
    316 ruostumaton teräs
  • Salpamalli
    Syvä
  • Yhteensopivat ovenpaksuudet
    18.0 mm

Usein ostettu

Paksun oven neljänneskierrossalvat
Paksun oven neljänneskierrossalvat
Paksun oven neljänneskierrossalvat
Kahvalliset salpalukot - T-kahva
Kahvalliset salpalukot - T-kahva
Kahvalliset salpalukot - T-kahva
Kääntöniitit - siipinuppi avaimella
Kääntöniitit - siipinuppi avaimella
Kääntöniitit - siipinuppi avaimella
Kiinteät puristussalpalukot
Kiinteät puristussalpalukot
Kiinteät puristussalpalukot
90 lukko
90 lukko
90 lukko
Salpoja 90 lukoille
Salpoja 90 lukoille
Salpoja 90 lukoille
Kahvalliset salpalukot - minisiipinuppi
Kahvalliset salpalukot - minisiipinuppi
Kahvalliset salpalukot - minisiipinuppi
Kääntöniitit - riippulukkomallit siipinupilla
Kääntöniitit - riippulukkomallit siipinupilla
Kääntöniitit - riippulukkomallit siipinupilla
Kääntöniitit - siipinuppi
Kääntöniitit - siipinuppi
Kääntöniitit - siipinuppi
Kääntöniitit - Jousi/IP65
Kääntöniitit - Jousi/IP65
Kääntöniitit - Jousi/IP65

Usein ostettu

Lehtisaranat - kirkas muovi
Lehtisaranat - kirkas muovi
Lehtisaranat - kirkas muovi
Lehtisaranat - uppoasennus
Lehtisaranat - uppoasennus
Lehtisaranat - uppoasennus
Lehtisaranat - läpimenoreikä ja suojalevy
Lehtisaranat - läpimenoreikä ja suojalevy
Lehtisaranat - läpimenoreikä ja suojalevy
Lehtisaranat - uroskierteinen sisäkekiinnitys
Lehtisaranat - uroskierteinen sisäkekiinnitys
Lehtisaranat - uroskierteinen sisäkekiinnitys
Lehtisaranat - puolikierteitetty tappi- ja puolikartioupo...
Lehtisaranat - puolikierteitetty tappi- ja puolikartioupotettu
Lehtisaranat - puolikierteitetty tappi- ja puolikartioupotettu
Valmiiksi asennettu sarana 30 asteen välein
Valmiiksi asennettu sarana 30 asteen välein
Valmiiksi asennettu sarana 30 asteen välein
Säätösaranat - Auki/Kiinni
Säätösaranat - Auki/Kiinni
Säätösaranat - Auki/Kiinni
Säädettävät vääntösaranat - tappiruuvilla
Säädettävät vääntösaranat - tappiruuvilla
Säädettävät vääntösaranat - tappiruuvilla
Säädettävät vääntösaranat - lehtiruuvilla
Säädettävät vääntösaranat - lehtiruuvilla
Säädettävät vääntösaranat - lehtiruuvilla
Tuelliset lehti- ja nostosaranat
Tuelliset lehti- ja nostosaranat
Tuelliset lehti- ja nostosaranat

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Salvat ja lukot

Tuotesarja Salpalukot

Tyyppi Kompressiosalvat

Ominaisuudet Avaimeton

Materiaali Metalli Ruostumaton teräs Sinkki

Toiminto Ohjain- ja työkalukäyttöinen

Luokitus ‌ IP65 NEMA

Vakio IP Rated

Sovellus Hygieeninen