Valikko Haku

Pulttireikien laippasuojukset

Varastossa

Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Levyssä on neljä valmista reikää, joihin on helppo kiinnittää nippusiteet takaamaan tiivis istuminen. Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.

Nämä suojalevyt ovat edullisia koko pinnan suojia laippojen paljaille tiivistyspinnoille. Niillä on erityinen monireikäinen rakenne, joka vastaa laipan pultinreiän halkaisijaa ja pultin kehää.

Laajaan valikoimaan sisältyy lukuisia kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, sekä ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).

  • Laipan suojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä, ja tarvittaessa voidaan käyttää muitakin kiinnitystuotteita, kuten pidätintulppia, tappeja ja aluslevyjä.
  • Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille.
  • Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiaali: PP Väri: Musta Sarjanumero: SR1172

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
148 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus b1 Putken koko Luokan painearvot OD Osta
0,8926 € - 1,9637 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
150
88.9 mm
1,2075 € - 2,6566 € 12 Varastossa
15.9 mm
150
127.0 mm
0,9405 € - 2,07 € 50 Varastossa
15.9 mm
150
98.4 mm
12,1849 € - 13,5404 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.3 mm
16"
600
685.8 mm
2,6149 € - 2,6149 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
900
241.3 mm
1,2376 € - 2,7284 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
900
130.2 mm
2,3959 € - 2,656 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.6 mm
900
244.5 mm
1,4238 € - 1,5881 € 7 Varastossa
25.4 mm
900
149.2 mm
8,6253 € - 8,6253 € 17 Varastossa
34.9 mm
600
508.0 mm
30,7363 € - 60,8948 € 6 Varastossa
54.0 mm
28"
600
1073.2 mm
36,5412 € - 72,3377 € Kysy toimitusaikaa täältä
60.3 mm
32"
600
1193.8 mm
27,2177 € - 27,2177 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
26"
600
1016.0 mm
15,6214 € - 15,6214 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
18,3733 € - 18,3733 € 20 Varastossa
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
22,8092 € - 24,014 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
2,2042 € - 4,3701 € 55 Varastossa
22.2 mm
300
209.6 mm
3,1078 € - 3,4364 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
300
279.4 mm
36,8655 € - 36,8655 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
34"
300
1206.5 mm
5,5585 € - 11,0116 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
300
381.0 mm
7,4616 € - 16,4456 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
12"
300
520.7 mm
  • / 8
Laippasuoja 88.9 mm ASME, ANSI 150 1/2 Musta Kumi

10386828

Hinta-alue
1,9637 € - 0,8926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    88.9 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Musta Kumi

10386866

Hinta-alue
2,6566 € - 1,2075 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 98.4 mm ASME, ANSI 150 3/4 Musta Kumi

10386835

Hinta-alue
2,07 € - 0,9405 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    98.4 mm
  • Luokan painearvot
    150
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 685.8 mm ASME, ANSI 600 16 Musta PP

10387429

Hinta-alue
13,5404 € - 12,1849 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    685.8 mm
  • Putken koko
    16"
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 241.3 mm ASME, ANSI 900 3 Musta Kumi

10387573

Hinta-alue
2,6149 € - 2,6149 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    241.3 mm
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 130.2 mm ASME, ANSI 900 3/4 Musta Kumi

10387528

Hinta-alue
2,7284 € - 1,2376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    130.2 mm
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 244.5 mm ASME, ANSI 900 2 1/2 Musta Kumi

10387566

Hinta-alue
2,656 € - 2,3959 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    244.5 mm
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 149.2 mm ASME, ANSI 900 1 Musta Kumi

10387535

Hinta-alue
1,5881 € - 1,4238 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    149.2 mm
  • Luokan painearvot
    900
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Musta Kumi

10387399

Hinta-alue
8,6253 € - 8,6253 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 1073.2 mm ASME, ANSI 600 28 Musta PP

10387481

Hinta-alue
60,8948 € - 30,7363 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    54.0 mm
  • OD
    1073.2 mm
  • Putken koko
    28"
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 1193.8 mm ASME, ANSI 600 32 Musta PP

10387504

Hinta-alue
72,3377 € - 36,5412 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    60.3 mm
  • OD
    1193.8 mm
  • Putken koko
    32"
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 1016.0 mm ASME, ANSI 600 26 Musta PP

10387474

Hinta-alue
27,2177 € - 27,2177 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • Putken koko
    26"
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Musta PP

10387436

Hinta-alue
15,6214 € - 15,6214 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  • Putken koko
    18"
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Musta PP

10387443

Hinta-alue
18,3733 € - 18,3733 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Putken koko
    20"
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Musta PP

10387467

Hinta-alue
24,014 € - 22,8092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Putken koko
    24"
  • Luokan painearvot
    600
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Musta Kumi

10387160

Hinta-alue
4,3701 € - 2,2042 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 279.4 mm ASME, ANSI 300 5 Musta Kumi

10387191

Hinta-alue
3,4364 € - 3,1078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja ANSI 34 300 PP Musta PP

10645543

Hinta-alue
36,8655 € - 36,8655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1206.5 mm
  • Putken koko
    34"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
Laippasuoja 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Musta Kumi

10387214

Hinta-alue
11,0116 € - 5,5585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    Kumi
Laippasuoja 520.7 mm ASME, ANSI 300 12 Musta PP

10387238

Hinta-alue
16,4456 € - 7,4616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    520.7 mm
  • Putken koko
    12"
  • Luokan painearvot
    300
  • Väri
    Musta