Valikko Haku

Pultit - Kuusiokantaiset

Kysy toimitusaikaa

Nämä olkapultit tunnetaan myös olkaruuveina, ja ne ovat kiinniketyyppejä, joissa on sileä olakeosio pään ja ruuvin kierreosan välillä. Olkaosa on valmistettu tarkkaan toleranssiin osien paikantamiseksi, kiinnittämiseksi tai pyörittämiseksi.

Vähentää rasituksen jännityshuippua ja pienentää vahingon tai vian mahdollisuutta. Se on lisäksi kestävä, korroosionkestävä ja epämagneettinen. Se kykenee kestämään suuria kuormia, tärinää ja vaativia olosuhteita.

Sen kuusikulmainen pää tarjoaa mukavan ja vakaan otteen pultin kiinnitykseen ja höllentämiseen. Kuusikulmainen muoto mahdollistaa yksinkertaisen momentin annon avaimella tai hylsyllä, jolloin liitäntä on tiukka ja vankka. Sitä käytetään laajalti eri aloilla, kuten auto- ja muussa teollisuudessa, elektroniikassa ja rakennusalalla.

  • Tämä olkaosa on valmistettu tarkkaan toleranssiin osien paikantamiseksi, kiinnittämiseksi tai pyörittämiseksi.
  • Sen kuusikulmainen pää tarjoaa mukavan ja vakaan otteen pultin kiinnitykseen ja höllentämiseen.
  • Se on kestävä, korroosionkestävä ja epämagneettinen.
  • Se kykenee kestämään suuria kuormia, tärinää ja vaativia olosuhteita.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Teräs Sarjanumero: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
562 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 l2 H1 Materiaali d1 l1 Tyyppi Osta
6,32 € - 9,023 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
19.0
11.5
303 Ruostumaton teräs
M16
40.0
Short Thread
11,02 € - 15,744 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
27.0
10.0
Teräs
M16
105.0
Vakiokierre
6,93 € - 9,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0
29.5
11.5
Teräs
M18
55.0
Vakiokierre
11,04 € - 15,768 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0
29.5
11.5
Teräs
M18
85.0
Vakiokierre
8,19 € - 11,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
22.5
7.5
Teräs
M12
95.0
Vakiokierre
1,97 € - 2,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
25.0
10.0
Teräs
M16
42.0
Vakiokierre
6,50 € - 9,282 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
27.0
10.0
Teräs
M16
75.0
Vakiokierre
9,07 € - 12,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
21.0
11.5
303 Ruostumaton teräs
M16
80.0
Short Thread
9,69 € - 13,836 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0
36.5
15.0
Teräs
M24
70.0
Vakiokierre
3,31 € - 4,734 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
17.5
6.4
Teräs
M10
42.0
Vakiokierre
13,25 € - 18,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
27.0
10.0
Teräs
M16
115.0
Vakiokierre
5,28 € - 7,542 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
22.5
7.5
Teräs
M12
65.0
Vakiokierre
7,13 € - 10,188 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
24.0
8.8
Teräs
M14
75.0
Vakiokierre
3,00 € - 4,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
17.5
6.4
Teräs
M10
38.0
Vakiokierre
3,17 € - 4,524 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
20.5
7.5
Teräs
M12
48.0
Vakiokierre
16,71 € - 23,874 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
27.0
10.0
Teräs
M16
140.0
Vakiokierre
20,28 € - 28,974 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0
27.0
10.0
Teräs
M16
180.0
Vakiokierre
1,37 € - 1,956 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
14.5
5.3
Teräs
M8
48.0
Vakiokierre
1,20 € - 1,716 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
20.5
7.5
Teräs
M12
30.0
Vakiokierre
3,67 € - 5,238 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
22.0
8.8
Teräs
M14
42.0
Vakiokierre
  • / 29
Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20257873

Hinta-alue
9,023 € - 6,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    40.0
  • l2
    19.0
Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 105.0 Teräs

20259013

Hinta-alue
15,744 € - 11,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    105.0
  • l2
    27.0
Olkapultti - Kuusiokanta M18 19.0 55.0 Teräs

20259075

Hinta-alue
9,90 € - 6,93 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    55.0
  • l2
    29.5
Olkapultti - Kuusiokanta M18 19.0 85.0 Teräs

20259082

Hinta-alue
15,768 € - 11,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M18
  • d2
    19.0
  • l1
    85.0
  • l2
    29.5
Olkapultti - Kuusiokanta M12 13.0 95.0 Teräs

20258900

Hinta-alue
11,70 € - 8,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    95.0
  • l2
    22.5
Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 42.0 Teräs

20258962

Hinta-alue
2,82 € - 1,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    42.0
  • l2
    25.0
Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 75.0 Teräs

20258993

Hinta-alue
9,282 € - 6,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    75.0
  • l2
    27.0
Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 80.0 303 Ruostumaton teräs

20257941

Hinta-alue
12,95 € - 9,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    80.0
  • l2
    21.0
Olkapultti - Kuusiokanta M24 25.0 70.0 Teräs

20258009

Hinta-alue
13,836 € - 9,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M24
  • d2
    25.0
  • l1
    70.0
  • l2
    36.5
Olkapultti - Kuusiokanta M10 11.0 42.0 Teräs

20258818

Hinta-alue
4,734 € - 3,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    42.0
  • l2
    17.5
Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 115.0 Teräs

20259020

Hinta-alue
18,93 € - 13,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    115.0
  • l2
    27.0
Olkapultti - Kuusiokanta M12 13.0 65.0 Teräs

20258887

Hinta-alue
7,542 € - 5,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    65.0
  • l2
    22.5
Olkapultti - Kuusiokanta M14 15.0 75.0 Teräs

20258948

Hinta-alue
10,188 € - 7,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    75.0
  • l2
    24.0
Olkapultti - Kuusiokanta M10 11.0 38.0 Teräs

20258801

Hinta-alue
4,29 € - 3,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M10
  • d2
    11.0
  • l1
    38.0
  • l2
    17.5
Olkapultti - Kuusiokanta M12 13.0 48.0 Teräs

20258870

Hinta-alue
4,524 € - 3,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    48.0
  • l2
    20.5
Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 140.0 Teräs

20259051

Hinta-alue
23,874 € - 16,71 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    140.0
  • l2
    27.0
Olkapultti - Kuusiokanta M16 17.0 180.0 Teräs

20259068

Hinta-alue
28,974 € - 20,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    180.0
  • l2
    27.0
Olkapultti - Kuusiokanta M8 9.0 48.0 Teräs

20258788

Hinta-alue
1,956 € - 1,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M8
  • d2
    9.0
  • l1
    48.0
  • l2
    14.5
Olkapultti - Kuusiokanta M12 13.0 30.0 Teräs

20258832

Hinta-alue
1,716 € - 1,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M12
  • d2
    13.0
  • l1
    30.0
  • l2
    20.5
Olkapultti - Kuusiokanta M14 15.0 42.0 Teräs

20258917

Hinta-alue
5,238 € - 3,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tyyppi
    Vakiokierre
  • d1
    M14
  • d2
    15.0
  • l1
    42.0
  • l2
    22.0