Valikko Haku

Pitomagneetti 40.0 mm 8.0 mm 9.0 kg Ferriitti

This ferrite shallow pot magnet has a countersunk hole through the magnetic face, for use with an M5 countersunk screw (not included). Ideal for use in Point of Sale applications.
Essentra tuotenumero:

10191699

Valmistajan tuotenumero:

1219434

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
4 - 19 2,5602 €
20 - 39 2,4233 €
40 - 79 2,3137 €
80 + 2,0399 €
Vakiopakkaus: 4

Tilaa useita 4

Kokonaishinta:

10,24 €

4 x 2,5602 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 8.0 mm
Maksimi käyttölämpötila 180 °C
Kierrekoko M5
Kokonaishalkaisija 40.0 mm
Vetovoima 9.0 kg
Magneetin materiaali Ferriitti
Muoto Lieriömäinen
Pinnoite Kromattu
Tullinimike 8505199030

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä