Pinoamispehmusteet

Varastossa

Kiinni painettavat pinoamispehmusteet sopivat erinomaisesti suojaamaan pinottuja tuoleja ja muita huonekaluja kuljetuksen ja säilytyksen aikana. Näissä pehmusteissa on liimatausta, ja niitä voi käyttää myös ovipysäyttiminä.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Tuotteen SKU-tiedot
Pikakatselu Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Väri Pään korkeus Kannan läpimitta Akselin pituus
JK3-8
0,133 € - 0,231 € 2239 Varastossa
8.0 mm
Läpinäkyvä
5.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
1251340
0,075 € - 0,0937 € 9900 Varastossa
7.0 mm
Musta
12.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
1251339
0,0292 € - 0,0937 € 3604 Varastossa
6.0 mm
Musta
2.0 mm
12.0 mm
Pinoamispehmuste - Tulppatyyppi - Työntösovite ; Kannan läpimitta - 15.0 mm | 0.591 in ; Pään korkeus - 5.0 mm | 0.197 in

JK3-8

Hinta-alue
0,231 € - 0,133 €

Varastotasot
2239 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Kannan tyyppi
    Concave
  • Tulppatyyppi
    Push Fit
  • Materiaali
    PVC
Pinoamispehmuste - Tulppatyyppi - Push Fit ; Kannan läpimitta - 25.0 mm | 0.984 in ; Pään korkeus - 12.0 mm | 0.472 in

1251340

Hinta-alue
0,0937 € - 0,075 €

Varastotasot
9900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Kannan tyyppi
    Concave
  • Tulppatyyppi
    Push Fit
  • Materiaali
    PVC
Pinoamispehmuste - Tulppatyyppi - Push Fit ; Kannan läpimitta - 12.0 mm | 0.472 in ; Pään korkeus - 2.0 mm | 0.079 in

1251339

Hinta-alue
0,0937 € - 0,0292 €

Varastotasot
3604 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Kannan tyyppi
    Concave
  • Tulppatyyppi
    Push Fit
  • Materiaali
    PVC

Usein ostettu

Saranan suojahatut - siivekkeelliset
Saranan suojahatut - siivekkeelliset
Saranan suojahatut - siivekkeelliset
Ovien suojatulpat - pyöreät
Ovien suojatulpat - pyöreät
Ovien suojatulpat - pyöreät
Tukikeppien suojukset
Tukikeppien suojukset
Tukikeppien suojukset
Kohopintaiset laippasuojatulpat
Kohopintaiset laippasuojatulpat
Kohopintaiset laippasuojatulpat
SAE-laippasuojus uralla O-renkaalle
SAE-laippasuojus uralla O-renkaalle
SAE-laippasuojus uralla O-renkaalle
Tulenkestävät suojasukat
Tulenkestävät suojasukat
Tulenkestävät suojasukat
LPG-tulpat
LPG-tulpat
LPG-tulpat
Huonekalujen suojaverkot - LDPE
Huonekalujen suojaverkot - LDPE
Huonekalujen suojaverkot - LDPE
Pyöreät kannatinsuojukset
Pyöreät kannatinsuojukset
Pyöreät kannatinsuojukset
Letkusuojaholkit - kaivosturvallisuushyväksyntä
Letkusuojaholkit - kaivosturvallisuushyväksyntä
Letkusuojaholkit - kaivosturvallisuushyväksyntä

Tuotteen pinnat

Tuotevalikoima Esillepanokomponentit Huonekalujen suojaus - Kuljetus

Tuotesarja Huonekalujen suojaus

Tyyppi Pinoamispehmusteet

Maks. lämpötila 180 C | 356 F